17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • シュート全長MAX(mm)

    ~mm
  • シュート質量MAX(Kg)

  • シュート幅MAX(mm)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 15日以内

リニアフィーダ LFBRシリーズ(板ばね防振タイプ)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
リニアフィーダ LFBRシリーズ(板ばね防振タイプ) 外形図
リニアフィーダ LFBRシリーズ(板ばね防振タイプ) 外形図
リニアフィーダ LFBRシリーズ(板ばね防振タイプ) 外形図

製品仕様

形式LFBR-350BLFBR-450BLFBR-600B
定格電圧(V)200
定格電流(A)0.120.140.28
振動数(Hz)95~12075~10075~90
駆動部質量(kg)3.55.510.5
板ばね角度(度)121515
最大振幅(mm)0.60.650.75
電源ケーブル断面積(mm20.75×3芯
適用コントローラAC200V用C10-1VF/1VFEF
AC100V用C10-1VF/1VFEF+C10-TR

シュート仕様および基準位置

形式最大長最大幅最小厚質量範囲(kg)
LFBR-350B3504090.4~1.2
LFBR-450B45045121.2~2.3
LFBR-600B60055142.3~4.0
形式基準位置(シュート全長最大時)
L1L2L3L4L5
LFBR-350B30~110110~15067.59039.1
LFBR-450B70~150150~19081.911045.1
LFBR-600B90~200200~250108.115055.1

型番リスト

表示件数

シュート全長MAX

(mm)

シュート質量MAX

(Kg)

シュート幅MAX

(mm)

定格電流

(A)

最小発注数量
350
0.4~1.2
40
0.12
1個
600
2.3~4.0
55
0.28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,117
( 87,029 )
3日目
83,457
( 91,803 )
15日目

詳細情報

基本情報

従来面より床反力を抑えた板ばね防振タイプのリニアフィーダーです。

【特長】
・より小さくなった床反力:駆動部の構造を見直し、従来の板ばね防振タイプに比べ、床反力を小さくしました。
・板ばね調整・コアギャップ調整不要:別売の周波数可変コントローラにより、面倒な板ばね調整やコアギャップ調整が不要です。
・振動干渉なし:パーツフィーダの振動数(全波/半波)の中間帯域で振動するため、パーツフィーダと組合せで使用しても振動干渉が発生しません。
・シュート振動角が均一:シュート全体の振動角がより均一となり、部品供給がさらに滑らかになりました。
・少ない消費電力:共振の近くで駆動するので、少ない電流で十分な振幅を得ることができます


◆パーツフィーダーの選定でお悩みの方はこちらから


駆動部単品。コントローラ(C10-1VF)を一緒に購入しお使いください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアフィーダ LFBRシリーズ(板ばね防振タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアフィーダ LFBRシリーズ(板ばね防振タイプ)
リニアフィーダ LFBシリーズ(板ばね防振タイプ)
リニアフィーダ LFシリーズ(コイルばね防振タイプ)
リニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ)
リニアフィーダ LFシリーズ(直置タイプ)
リニアフィーダ LFB/HLFBシリーズ(板ばね防振タイプ)
メーカーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジー
通常価格79,117-63,696 -196,906 -65,879 -47,834 -77,599 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目3日目3日目3日目〜
方式板ばね防振タイプ板ばね防振タイプコイルばね防振タイプゴム足防振タイプ直置タイプ板ばね防振タイプ
適用コントローラC10-1VF/1VFEFC10-1VFEFC10-3VFEFAC200用:C10-1VF/C10-1VFEF、AC100用:C10-1VF+C10-TR/C10-1VFEF+C10-TRC10-1VF/1VFEFC10-1VFEF
定格電圧(V)200200200/220200100/110-
よく一緒に購入される商品

インラインフィーダカテゴリの売れ筋ランキング