17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

非接触パッド COPシリーズ

通常単価(税別)
19,01326,431
税込単価
20,91429,074
通常出荷日:6日目~11日目

【特長】・非接触型のパッドです・ワークに干渉させずに搬送が可能です・本体材質:アルミニウム

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

特性・用途

本体種類

パット種類

取付方法

材質

配管継手

環境

接続ねじ種類

接続ねじ径

パッド径

(mm)

最小発注数量
耐熱性
パッド単品
標準
アタッチメント式
アルミ
おねじ
耐熱
めねじ
M5
20
1個
耐熱性
パッド単品
標準
アタッチメント式
アルミ
おねじ
耐熱
めねじ
M5
40
1個
耐熱性
パッド単品
標準
アタッチメント式
アルミ
おねじ
耐熱
めねじ
M3
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,013
( 20,914 )
11日目
20,170
( 22,187 )
6日目
26,431
( 29,074 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非接触型のパッドです
・ワークに干渉させずに搬送が可能です
・本体材質:アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非接触パッド COPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非接触パッド COPシリーズ
非接触パッドSBS
真空パッド 長円形パッド ZP2シリーズ
薄形パッド ZP2シリーズ
ボールスプラインバッファ付パッド ZP2シリーズ
真空パッド 大型・高荷重タイプ ZPT・ZPXシリーズ パッド単体
メーカーコンバム(旧:妙徳)シュマルツSMCSMCSMCSMC
通常価格19,013-22,436 -521 -521 -37,961 -1,418 -
通常出荷日6日目〜39日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
パット形状非接触その他-薄形-平形

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト