メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
2530-4HX
2023年02月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

富士製作所
オムニホイル TYPE2570(軽荷重用)通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています

富士製作所
オムニホイル TYPE2580(中・軽荷重用)通常出荷日:在庫品1日目
あらゆる流れにこたえる全方向移動ボールローラ「オムニホイール(重荷重用)」。
【特長】
・シャフト上の本体の回転と円周上の樽型の回転によって全方向への動きが得られるホイール。
・小さな力で大きなコンテナも楽に全方向へ移動する事ができる。
・大型コンテナなどを小さな力で自由自在に扱う事ができます。
・さらにポリウレタン製バレルを使用することにより、コンテナを傷つける事なく搬送が可能です。
【用途】
・オムニホイールを使用することで、ワーク旋回が楽々可能・直角搬送も実現。
・床全体に敷き詰めると、2tを超える搬送物もリフトレス、ホイストレスで人の手のみで搬送する事が可能。