17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が204型番あります。

ベース用シム(1溝) ピローブロック用

通常単価(税別)
84617
税込単価
92679
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・豊富な板厚バリエーションで、多くのすきま調整に対応しております・ピローの心出しなど機械の組み...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が204型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ベース用シム(1溝) ピローブロック用 外形図

製品仕様

材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)

材質板厚(mm)
t0.05t0.1t0.2t0.5t1.0
鉄(SPCC相当)-±0.03±0.03±0.05±0.08
ステンレス(SUS304)±0.005±0.008±0.01±0.02±0.035
真鍮(C2680Pまたは、C2801P)±0.005±0.02±0.02±0.04±0.05

規格表

ベース用シム(1溝) ピローブロック用 規格表1

選定サポート情報

注文例

ベース用シム(1溝) ピローブロック用 注文例

型番リスト

表示件数

材質

板厚 T

(mm)

対応ピローブロック

(mm)

高さ H

(mm)

溝幅 G

(mm)

溝深さ B

(mm)

RoHS?最小発注数量
真鍮(C2680またはC2801)
0.05
UCP-204
38
42
13
26
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1
UCP-204
38
42
13
26
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.2
UCP-204
38
42
13
26
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.3
UCP-204
38
42
13
26
-
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.5
UCP-204
38
42
13
26
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
1
UCP-204
38
42
13
26
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.05
UCP-205
38
42
13
25
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1
UCP-205
38
42
13
25
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.2
UCP-205
38
42
13
25
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.3
UCP-205
38
42
13
25
-
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.5
UCP-205
38
42
13
25
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
1
UCP-205
38
42
13
25
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.05
UCP-206
48
54
17
32
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1
UCP-206
48
54
17
32
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.2
UCP-206
48
54
17
32
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.3
UCP-206
48
54
17
32
-
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.5
UCP-206
48
54
17
32
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
1
UCP-206
48
54
17
32
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.05
UCP-207
48
54
17
34
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1
UCP-207
48
54
17
34
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.2
UCP-207
48
54
17
34
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.3
UCP-207
48
54
17
34
-
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.5
UCP-207
48
54
17
34
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
1
UCP-207
48
54
17
34
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.05
UCP-208
54
58
17
35
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1
UCP-208
54
58
17
35
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.2
UCP-208
54
58
17
35
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.3
UCP-208
54
58
17
35
-
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.5
UCP-208
54
58
17
35
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
1
UCP-208
54
58
17
35
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.05
UCP-209
54
60
17
38
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1
UCP-209
54
60
17
38
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.2
UCP-209
54
60
17
38
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.3
UCP-209
54
60
17
38
-
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.5
UCP-209
54
60
17
38
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
1
UCP-209
54
60
17
38
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.05
UCP-210
60
65
20
42
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1
UCP-210
60
65
20
42
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.2
UCP-210
60
65
20
42
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.3
UCP-210
60
65
20
42
-
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.5
UCP-210
60
65
20
42
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
1
UCP-210
60
65
20
42
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.05
UCPA-204、UCUP-204
40
27
13
15
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1
UCPA-204、UCUP-204
40
27
13
15
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.2
UCPA-204、UCUP-204
40
27
13
15
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.3
UCPA-204、UCUP-204
40
27
13
15
-
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.5
UCPA-204、UCUP-204
40
27
13
15
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
1
UCPA-204、UCUP-204
40
27
13
15
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.05
UCPA-205、UCUP-205
45
30
13
16
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1
UCPA-205、UCUP-205
45
30
13
16
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.2
UCPA-205、UCUP-205
45
30
13
16
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.3
UCPA-205、UCUP-205
45
30
13
16
-
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.5
UCPA-205、UCUP-205
45
30
13
16
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
1
UCPA-205、UCUP-205
45
30
13
16
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.05
UCPA-206、UCUP-206
50
36
17
22
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.1
UCPA-206、UCUP-206
50
36
17
22
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.2
UCPA-206、UCUP-206
50
36
17
22
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.3
UCPA-206、UCUP-206
50
36
17
22
-
1個
真鍮(C2680またはC2801)
0.5
UCPA-206、UCUP-206
50
36
17
22
10
1個
真鍮(C2680またはC2801)
1
UCPA-206、UCUP-206
50
36
17
22
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
391
( 430 )
5日目
122
( 134 )
4日目
133
( 146 )
4日目
118
( 130 )
5日目
147
( 162 )
4日目
334
( 367 )
4日目
391
( 430 )
4日目
122
( 134 )
4日目
133
( 146 )
4日目
118
( 130 )
5日目
156
( 172 )
4日目
351
( 386 )
4日目
538
( 592 )
5日目
133
( 146 )
4日目
143
( 157 )
4日目
118
( 130 )
5日目
171
( 188 )
4日目
331
( 364 )
5日目
529
( 582 )
5日目
133
( 146 )
4日目
143
( 157 )
5日目
118
( 130 )
5日目
171
( 188 )
5日目
332
( 365 )
5日目
526
( 579 )
5日目
133
( 146 )
5日目
133
( 146 )
5日目
137
( 151 )
5日目
220
( 242 )
5日目
471
( 518 )
5日目
538
( 592 )
5日目
133
( 146 )
5日目
133
( 146 )
5日目
137
( 151 )
5日目
217
( 239 )
5日目
471
( 518 )
5日目
368
( 405 )
5日目
133
( 146 )
4日目
133
( 146 )
4日目
137
( 151 )
5日目
156
( 172 )
5日目
323
( 355 )
4日目
392
( 431 )
5日目
131
( 144 )
5日目
143
( 157 )
5日目
118
( 130 )
5日目
169
( 186 )
5日目
335
( 369 )
5日目
395
( 435 )
5日目
132
( 145 )
5日目
143
( 157 )
5日目
126
( 139 )
5日目
158
( 174 )
5日目
362
( 398 )
5日目
392
( 431 )
5日目
84
( 92 )
5日目
91
( 100 )
5日目
118
( 130 )
5日目
147
( 162 )
5日目
334
( 367 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富な板厚バリエーションで、多くのすきま調整に対応しております
・ピローの心出しなど機械の組み立て時に便利なベース用シムです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベース用シム(1溝) ピローブロック用のレビュー
4平均満足度:4.07件のレビュー
生産設備品各所の隙間調整に使用
5
満足度:5.0
生産設備品各所の隙間調整用途で利用しており、設置環境のサイズや形状、耐強度等種々の要素を鑑みモーターベース用型番:MS0...もっと読む
2人が参考にしています。
隙間調整
4
満足度:4.0
装置部品の隙間の調整に使用しました。 寸法精度も良く、調整もしっかり出来ました。
0人が参考にしています。
シム
4
満足度:4.0
種類が豊富にあってその中から望んでいるものを選択できて助かりました。また購入したいと思います。
0人が参考にしています。
組立冶具の調整
5
満足度:5.0
ダイセットタイプの組立冶具の高さの調整に使用してます。サイズが選べるのでとても助かります。
0人が参考にしています。
加工冶具
5
満足度:5.0
サイズが豊富で厚さや材質も選択できるのでとても助かります。納期も早く安価なのがいいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベース用シム(1溝) ピローブロック用
ベース用シム(1溝) モーターベース用
ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ
ベース用シム(1溝) 端面ラミネートタイプ
ベース用シム(2溝) WFシリーズ
アライメントシム(ステンレス)
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格84-172 -282 -2,120 -184 -2,949 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目5日目5日目
販売単位1枚1枚1枚1セット10枚1枚10枚
よく一緒に購入される商品

角シムカテゴリの売れ筋ランキング