17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 板厚 T(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ベース用シム(2溝) WFシリーズ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ベース用シム(2溝) WFシリーズ 外形図

製品仕様

材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)

材質板厚(mm)
t0.5t1.0
鉄(SPCC相当:黒染め)±0.05±0.08

規格表

ベース用シム(2溝) WFシリーズ 規格表

型番リスト

表示件数

板厚 T

(mm)

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.5
50
10
1個
1
50
10
1個
0.5
60
10
1個
1
60
10
1個
0.5
70
10
1個
1
70
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190
( 209 )
5日目
303
( 333 )
5日目
184
( 202 )
5日目
357
( 393 )
5日目
232
( 255 )
5日目
388
( 427 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】モーターベースやピローの心出しなど機械の組み立て時に便利なベース用シムです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベース用シム(2溝) WFシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
心出し
4
満足度:4.0
こういった商品があると自分で切らなくても割と安価にシムが入手できるので便利でよいと思いました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベース用シム(2溝) WFシリーズ
ベース用シム(1溝) 端面ラミネートタイプ
アライメントシム(ステンレス)
ベース用シム(1溝) ピローブロック用
ベース用シム(1溝) モーターベース用
ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格184-2,120 -2,949 -84 -172 -282 -
通常出荷日5日目4日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質鉄(SPCC相当:黒染め)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)---
高さ H(mm)20-----
販売単位1枚1セット10枚10枚1枚1枚1枚
溝幅 G(mm)9-----
溝深さ B(mm)10-----

角シムカテゴリの売れ筋ランキング