17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が87型番あります。
  • 板厚 T(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • 溝幅 G(mm)

    ~mm
  • 溝深さ B(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ

通常単価(税別)
28217,793
税込単価
31019,572
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

1枚ずつはく離して使用することで、精度の高い調整が可能です。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が87型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ 外形図

製品仕様

■材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)

板厚(mm)t 0.5t 1.0
材質ステンレス(SUS304)±0.05±0.1
真鍮(C2600P)

規格表

ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ 規格表

使用例

ラミネートタイプ使用法

ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ 使用例関連画像1

1.0.05mmの板を接着剤で貼り合わせたラミネートシム。

ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ 使用例関連画像2

2.カッターなどで軽くこすり、1枚だけめくりあげます。

ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ 使用例関連画像3

3.さらに2を繰り返すと、0.4→0.35→0.3…と0.05mm単位で板厚を調整できます。

型番リスト

表示件数

材質

板厚 T

(mm)

(mm)

高さ H

(mm)

溝幅 G

(mm)

溝深さ B

(mm)

RoHS?最小発注数量
アルミ(A5052)
0.5
20
20
9
10
-
1個
アルミ(A5052)
1
20
20
9
10
-
1個
アルミ(A5052)
0.5
30
30
13
15
-
1個
アルミ(A5052)
1
30
30
13
15
-
1個
アルミ(A5052)
0.5
38
42
13
26
-
1個
アルミ(A5052)
0.5
43
43
12
22
-
1個
アルミ(A5052)
1
43
43
12
22
-
1個
アルミ(A5052)
0.5
48
48
14
24
-
1個
アルミ(A5052)
1
48
48
14
24
-
1個
アルミ(A5052)
0.5
48
54
17
34
-
1個
アルミ(A5052)
1
48
54
17
34
-
1個
アルミ(A5052)
0.5
53
53
14
27
-
1個
アルミ(A5052)
1
53
53
14
27
-
1個
アルミ(A5052)
0.5
54
58
17
35
-
1個
アルミ(A5052)
1
54
58
17
35
-
1個
アルミ(A5052)
0.5
54
60
17
38
-
1個
アルミ(A5052)
1
54
60
17
38
-
1個
アルミ(A5052)
0.5
60
65
20
42
-
1個
アルミ(A5052)
1
60
65
20
42
-
1個
アルミ(A5052)
0.5
68
68
16
34
-
1個
アルミ(A5052)
1
68
68
16
34
-
1個
アルミ(A5052)
0.5
83
83
20
42
-
1個
アルミ(A5052)
1
83
83
20
42
-
1個
アルミ(A5052)
0.5
98
98
25
49
-
1個
アルミ(A5052)
1
98
98
25
49
-
1個
アルミ(A5052)
0.5
118
118
30
54
-
1個
アルミ(A5052)
1
118
118
30
54
-
1個
真鍮(C2600)
0.5
20
20
9
10
10
1個
真鍮(C2600)
1
20
20
9
10
10
1個
真鍮(C2600)
0.5
30
30
13
15
10
1個
真鍮(C2600)
1
30
30
13
15
10
1個
真鍮(C2600)
0.5
38
42
13
26
10
1個
真鍮(C2600)
1
38
42
13
26
10
1個
真鍮(C2600)
0.5
43
43
12
22
10
1個
真鍮(C2600)
1
43
43
12
22
10
1個
真鍮(C2600)
0.5
48
48
14
24
10
1個
真鍮(C2600)
1
48
48
14
24
10
1個
真鍮(C2600)
0.5
48
54
17
34
10
1個
真鍮(C2600)
1
48
54
17
34
10
1個
真鍮(C2600)
0.5
53
53
14
27
10
1個
真鍮(C2600)
1
53
53
14
27
10
1個
真鍮(C2600)
0.5
54
58
17
35
10
1個
真鍮(C2600)
1
54
58
17
35
10
1個
真鍮(C2600)
0.5
54
60
17
38
10
1個
真鍮(C2600)
1
54
60
17
38
10
1個
真鍮(C2600)
0.5
60
65
20
42
10
1個
真鍮(C2600)
1
60
65
20
42
10
1個
真鍮(C2600)
0.5
68
68
16
34
10
1個
真鍮(C2600)
1
68
68
16
34
10
1個
真鍮(C2600)
0.5
83
83
20
42
10
1個
真鍮(C2600)
1
83
83
20
42
10
1個
真鍮(C2600)
0.5
98
98
25
49
10
1個
真鍮(C2600)
1
98
98
25
49
10
1個
真鍮(C2600)
0.5
118
118
30
54
10
1個
真鍮(C2600)
1
118
118
30
54
10
1個
真鍮(C2600)
0.5
200
200
36
100
10
1個
真鍮(C2600)
1
200
200
36
100
10
1個
ステンレス(SUS304)
0.5
20
20
9
10
10
1個
ステンレス(SUS304)
1
20
20
9
10
10
1個
ステンレス(SUS304)
0.5
30
30
13
15
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
282
( 310 )
5日目
334
( 367 )
5日目
353
( 388 )
5日目
453
( 498 )
5日目
453
( 498 )
5日目
471
( 518 )
5日目
677
( 745 )
5日目
530
( 583 )
5日目
775
( 853 )
5日目
609
( 670 )
5日目
912
( 1,003 )
5日目
590
( 649 )
5日目
893
( 982 )
5日目
669
( 736 )
5日目
1,020
( 1,122 )
5日目
688
( 757 )
5日目
1,059
( 1,165 )
5日目
823
( 905 )
5日目
1,197
( 1,317 )
5日目
826
( 909 )
5日目
1,285
( 1,414 )
5日目
1,090
( 1,199 )
5日目
1,747
( 1,922 )
5日目
1,433
( 1,576 )
5日目
2,307
( 2,538 )
5日目
1,942
( 2,136 )
5日目
3,189
( 3,508 )
5日目
484
( 532 )
5日目
694
( 763 )
5日目
507
( 558 )
5日目
798
( 878 )
5日目
624
( 686 )
5日目
883
( 971 )
5日目
635
( 699 )
5日目
910
( 1,001 )
5日目
704
( 774 )
5日目
940
( 1,034 )
5日目
725
( 798 )
5日目
1,074
( 1,181 )
4日目
743
( 817 )
5日目
1,024
( 1,126 )
5日目
811
( 892 )
5日目
1,289
( 1,418 )
5日目
785
( 864 )
5日目
1,170
( 1,287 )
5日目
833
( 916 )
5日目
1,207
( 1,328 )
5日目
964
( 1,060 )
5日目
1,587
( 1,746 )
5日目
1,207
( 1,328 )
5日目
2,460
( 2,706 )
5日目
1,764
( 1,940 )
5日目
3,085
( 3,394 )
5日目
2,094
( 2,303 )
5日目
6,247
( 6,872 )
5日目
5,004
( 5,504 )
5日目
9,543
( 10,497 )
5日目
545
( 600 )
5日目
812
( 893 )
在庫品1日目当日出荷可能
674
( 741 )
5日目

詳細情報

基本情報

1枚ずつはく離して使用することで、精度の高い調整が可能です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベース用シム(1溝) ラミネートタイプのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
高さ調整
4
満足度:4.0
部品などの高さ出しにおいて微調整が必要な時にはとても便利な商品だと思いました。
0人が参考にしています。
治具の水平出し
4
満足度:4.0
0.05mmずつ調整でき、形状がきれいにできるので便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ
ベース用シム(1溝) 端面ラミネートタイプ
ベース用シム(1溝) ピローブロック用
ベース用シム(1溝) モーターベース用
ベース用シム(2溝) WFシリーズ
アライメントシム(ステンレス)
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格282-2,120 -84 -172 -184 -2,949 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目
販売単位1枚1セット10枚1枚1枚1枚10枚
よく一緒に購入される商品

角シムカテゴリの売れ筋ランキング