17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

シムリング 板厚セット SRFシリーズ

通常単価(税別)
1,3661,538
税込単価
1,5031,692
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・隙間調整用のリング型スペーサーです。・様々な板厚を組み合わせた便利なセット販売です。

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シムリング 板厚セット SRFシリーズ 外形図

製品仕様

材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)

材質板厚(mm)
t0.1t0.2t0.3t0.5
鉄(SPCC相当)±0.03±0.03±0.04±0.05

セット内容:板厚/0.1、0.2、0.3、0.5  各10枚

規格表

シムリング 板厚セット SRFシリーズ 規格表

選定サポート情報

注文例

シムリング 板厚セット SRFシリーズ 注文例

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

RoHS?最小発注数量
4
8
10
2個
16
22
10
1個
16
24
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,366
( 1,503 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,538
( 1,692 )
5日目
1,538
( 1,692 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・隙間調整用のリング型スペーサーです。
・様々な板厚を組み合わせた便利なセット販売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シムリング 板厚セット SRFシリーズのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
出代の微調整に
5
満足度:5.0
リベッターのステムの寸法を検討する際に出代の微調整用に使用しました。厚み違いで各10枚あり、いろいろやれたので助かりまし...もっと読む
1人が参考にしています。
隙間調整
4
満足度:4.0
いろいろな板厚のシムリングがセットになっているので調整が簡単にできました。
0人が参考にしています。
金型パンチの高さ検証
5
満足度:5.0
パンチの形状を決めるのに、高さを変えて検証が必要だったのですが、このシムセットのおかげで時間が短縮できました。こんなに入...もっと読む
0人が参考にしています。
プレート高さ調整
5
満足度:5.0
高さの調整幅が良くわからない状況だったので、4種類の厚みのものがセットされていたので、助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シムリング 板厚セット SRFシリーズ
シムリング ラミネートタイプ
ベアリング用シムリング 内輪・外輪用
シムCタイプ
シム&スペーサー シムCタイプ
シムリング 板厚セット
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格1,366-384 -343 -149 -1,002 -1,235 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質鉄(SPCC相当)-----
板厚 T(mm)0.1,0.2,0.3,0.5-----
販売単位各板厚×10枚5枚10枚1枚10枚各板厚×10枚

シムリングカテゴリの売れ筋ランキング