17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

TRUSCO ウレタンコイルホース

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(m)

使用範囲

(m)

コイル長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
0.78
2
180
4​9​8​9​9​9​9​3​5​1​4​2​2
279-5744
190
1個
1
4
400
4​9​8​9​9​9​9​3​5​1​4​3​9
279-5752
280
1個
1.23
6
630
4989999351446
279-5761
370
1個
1.4
8
800
4989999351453
279-5779
460
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,619
( 1,781 )
2日目
2,589
( 2,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,354
( 2,589 )
1日目
3,389
( 3,728 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ウレタンコイルホースのレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
プレスラインのエアシリンダへの圧送
4
満足度:4.0
軽くて吊るして使うには負担が少なくて良いのですが、思ったよりホースやコイルが硬くて取り回しがしにくい
1人が参考にしています。
組み立て作業用
5
満足度:5.0
コイルの伸びは以前使用してたものより硬い。長年使用していたのでおそらく柔らかくなったのだと思うので、もうしばらく様子見ま...もっと読む
0人が参考にしています。
エアーガンの接続
5
満足度:5.0
スパイラルもいい感じの硬さなのでのびのび使えています。カプラ一体なので便利です。
0人が参考にしています。
作業場エアガン用。
5
満足度:5.0
程よい硬さのホースで使いやすい。長さも数種類から選べてよかった。
0人が参考にしています。
エアブローのホース
5
満足度:5.0
ぶら下げて使っているのでエアー工具を取り付けても垂れ下がってこないので良いです。 横から伸ばす使い方だと固く感じます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ウレタンコイルホース
ウレタンコイルホース(UCH)
ウレタンコイルホース(CH)
ウレタンコイルホース(CHA)
ウレタンコイルホース(樹脂製カップリング付)
αウレタンコイルホース(カップリング付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,619-2,096 -3,626 -3,526 -4,263 -2,200 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類コイルコイルコイルコイルコイルコイル
芯数(本)111111
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
-オレンジ
よく一緒に購入される商品

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング