17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式) Rシリーズ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

1形

ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式) Rシリーズ 外形図01

両側共ボルト止めです。

2~4形

ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式) Rシリーズ 外形図02

片側はハメ込み、もう一方はボルト止めです。

規格表

ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式) Rシリーズ 規格表

<>内はハイネック型です。
※[ ]内は耐熱仕様及びネオプレンゴム仕様の4形のみです。

型番リスト

表示件数

パッキン材質

窓枠寸法A1(短手)

(mm)

窓枠寸法B1(長手)

(mm)

最小発注数量
発泡ポリエチレン
130
200
1個
ネオプレンゴム
130
200
1個
発泡ポリエチレン
200
300
1個
ネオプレンゴム
200
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,897
( 48,287 )
7日目
41,267
( 45,394 )
7日目
54,895
( 60,385 )
7日目
53,001
( 58,301 )
7日目

詳細情報

基本情報

現場での取付が簡単。
工具不要の量産型点検窓です。
耐蝕性,オール耐蝕,カバー厚みH(mm)113

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式) Rシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式) Rシリーズ
ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式) Qシリーズ
ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式) Pシリーズ
ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ Rシリーズ
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式) Qシリーズ
ワンタッチ窓 ハイネック形 透明窓付タイプ Rシリーズ
メーカー椿本バルクシステム椿本バルクシステム椿本バルクシステム椿本バルクシステム椿本バルクシステム椿本バルクシステム
通常価格41,267-40,070 -19,157 -47,573 -29,693 -49,010 -
通常出荷日7日目7日目〜7日目7日目〜7日目〜9日目〜
耐蝕性オール耐蝕耐蝕標準オール耐蝕耐蝕オール耐蝕
カバー厚みH(mm)11311311311363113

窓枠カテゴリの売れ筋ランキング