17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチ窓 ハイネック形 標準タイプ Pシリーズ

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワンタッチ窓 ハイネック形 標準タイプ Pシリーズ

  • 耐蝕性
    標準
  • カバー厚みH (mm)
    113
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • パッキン材質

  • 窓枠寸法A1(短手)(mm)

  • 窓枠寸法B1(長手)(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

パッキン材質

窓枠寸法A1(短手)

(mm)

窓枠寸法B1(長手)

(mm)

最小発注数量
発泡ポリエチレン
130
200
1個
ネオプレンゴム
130
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,007
( 15,408 )
5日目
16,147
( 17,762 )
5日目

詳細情報

基本情報

工具不要のワンタッチ窓。
【特長】
・現場での取付けが簡単です。
・工具不要の量産型点検窓です。
・点検作業が簡単です。
・防塵・防雨に配慮しています。
・品質安定・経済的です。
・普通鋼板をプレス成型したワンタッチ窓です。
・基本形に比べて窓枠を高くしたものです。
・曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ窓 ハイネック形 標準タイプ Pシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ窓 ハイネック形 標準タイプ Pシリーズ
ワンタッチ窓 基本形 オール耐蝕(R)シリーズ
ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ Pシリーズ
ワンタッチ窓用パッキン
LAMP ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型・AN-LH型 蓋無
LAMP パネル吊金具 AUH型
メーカー椿本バルクシステム椿本バルクシステム椿本バルクシステム椿本バルクシステムスガツネ工業スガツネ工業
通常価格14,007-34,822 -11,089 -13,8917,000 -1,200 -
通常出荷日5日目5日目〜3日目〜5日目1日目2日目〜
耐蝕性標準オール耐蝕----
カバー厚みH(mm)113-----
よく一緒に購入される商品

棚関連部品カテゴリの売れ筋ランキング