ファクトリーサプライ用品技術窓口
現場での取付が簡単。工具不要の量産型点検窓です。耐蝕性,オール耐蝕,カバー厚みH(mm)63
詳細を確認

| 型番 | 1形用 | 2~3形用 | |
|---|---|---|---|
| 中網 | 材質 | SUS 304 | |
| 外周枠 | -- | φ5 | |
| 網材 | φ2×ピッチ20 | φ2×ピッチ30 | |
| 支持方法 | 材質 | SUS 304 | |
| 受け側 | 金網受け | 金網ブラケット | |
| 押込み側 | 金網受け | ローラーキャッチ | |
ローラーキャッチの材質
| - | 材質 |
|---|---|
| 本体 | SUS 430 t0.7 |
| ローラー | ナイロン樹脂 |
耐熱温度60℃
パッキンの材質
| タイプ | パッキン材質 | 記号 |
|---|---|---|
| タイプ・パッキン材質 | ||
| ※網付 (ローラー キャッチ式) | 発泡ポリエチレン | -G |
| ネオプレンゴム | -G・N |
※1形はローラーキャッチ式ではありません。
| 型番 | 窓枠 | カバー | レバー | 質量 (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | B1 | A2 | A3 | B2 | H | L1 | L2 | 数 | ||
| CMD-R1-G | 130 | 200 | 115 | 103 | 230 | 63 | 121 | 48 | 1 | 2.0 |
| CMD-R2-G | 200 | 300 | 150 | 138 | 330 | 63 | 121 | 48 | 1 | 3.3 |
| CMD-R3-G | 350 | 500 | 225 | 213 | 530 | 63 | 121 | 48 | 2 | 6.6 |

椿本バルクシステム
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ Rシリーズ

椿本バルクシステム
ワンタッチ窓 基本形 耐蝕(Q)シリーズ

椿本バルクシステム
ワンタッチ窓 ハイネック形 オール耐蝕(R)シリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
窓枠(C-463・アルミニウム製)
4通常価格(税別):10,627円~

日東工業
BP12-M 検針窓(丸形)
3通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~

篠原電機
アースバー EBAタイプ
4.6通常価格(税別):975円~

ミスミ
絶縁支持台
4.5通常価格(税別):2,387円~

ミスミ
漏電遮断器取付台(三菱電機対応)
4通常価格(税別):4,190円~

ミスミ
ステンレス 省スペース用ケーブルクランプ KSUSシリーズ
4.5通常価格(税別):2,069円~