メカニカル部品技術窓口
車輪の真横から差し込むと簡単に車輪止と同時に旋回部分も固定するキャスタ関連部品。【特長】・路面に対して...
詳細を確認

外観A

外観B
材質 : 低密度ポリエチレン(LDPE)、HDD 47(デュロメータ硬度スケール)
色 : 黄色
| 型番 | 使用車輪径 | W | W 1 | W 2 | L | L1 | H | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホルダーNo.4H | 50mm | 59mm | 45mm | 25mm | 48mm | 67mm | 10mm | 16mm |
| ホルダーNo.5H | 65mm | 68mm | 48mm | 30mm | 57mm | 82mm | 11mm | 20mm |
| ホルダーNo.6H | 75mm | 75mm | 50mm | 33mm | 61mm | 89mm | 11mm | 20mm |
| ホルダーNo.7H | 100mm | 96mm | 53mm | 44mm | 73mm | 110mm | 16mm | 25mm |
| ホルダーNo.9H | 150mm | 134mm | 72mm | 70mm | 96mm | 150mm | 25mm | 35mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
243円 ( 267円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
291円 ( 320円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
361円 ( 397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
583円 ( 641円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
853円 ( 938円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
車輪の真横から差し込むと簡単に車輪止と同時に旋回部分も固定するキャスタ関連部品。
【特長】
・路面に対して滑りにくくするため、低密度ポリエチレンを採用。
・ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。
【用途】
・従来の重量用キャスターにもご使用になれます。
・ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター共にご使用になれます。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーキャスター
キャスター取付専用スパナ
4通常価格(税別):156円~

東信製作所
受け皿(キズ防止・キャスター固定用)
5通常価格(税別):83円~

タキゲン製造
キャスターホルダー K-44
4.4通常価格(税別):138円~

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~