17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 使用車輪径(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 寸法 W1(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スタンダード・ミドルクラス用 キャスターホルダー

通常単価(税別)
135295
税込単価
149325
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スタンダードおよびミドルクラスのキャスターにご使用になれます。【特長】・車輪の真横から差込みますと、簡...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スタンダード・ミドルクラス用 キャスターホルダー 外形図

製品仕様

本体材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
  • スタンダード及びミドルクラスのキャスターにご使用になれます。

規格表

スタンダード・ミドルクラス用 キャスターホルダー 規格表

商品特長詳細

  • 車輪の真横から差込みますと、簡単に車輪止と同時に旋回部も固定します。
  • 軽量用(鉄製・ゴム製)、重量用がございますので用途に応じご使用ください。

型番リスト

表示件数

使用車輪径

(mm)

寸法 H

(mm)

寸法 W1

(mm)

最小発注数量
40
6
24
1個
50
7
29
1個
63・65
9
36
1個
75
10
42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
140
( 154 )
在庫品1日目当日出荷可能
135
( 149 )
在庫品1日目当日出荷可能
241
( 265 )
在庫品1日目当日出荷可能
295
( 325 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スタンダードおよびミドルクラスのキャスターにご使用になれます。

【特長】
・車輪の真横から差込みますと、簡単に車輪止と同時に浅海部も固定します。
・軽量用(鉄製・ゴム製)、重量用がございますので用途に応じご使用ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダード・ミドルクラス用 キャスターホルダーのレビュー
2平均満足度:2.02件のレビュー
機械装置に使用しました
3
満足度:3.0
自社設備の機械装置に使用しました。必要な時に移動させて使用する機械装置があり、そのキャスター部のストッパーの効きが甘いの...もっと読む
0人が参考にしています。
キャスターの輪止め
1
満足度:1.0
板金U字金具です。輪径40mmにピッタリフィットします。裏面にはゴムや滑り止めがついてないので、金属やタイルの床では滑っ...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様にご不便をおかけし大変申し訳ございません。 いただいた貴重なご意見を製造メーカーに共有させていただきます。 今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダード・ミドルクラス用 キャスターホルダー
ヘビー/スーパーヘビークラス用 キャスターホルダー
キャスターホルダー K-44
フロアキーパー(キャスター用)
キャスターストップ
受け皿(キズ防止・キャスター固定用)
メーカー内村製作所(内村キャスター販売)内村製作所(内村キャスター販売)タキゲン製造東信製作所
通常価格135-243 -138 -447 -383 -83 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目1日目在庫品1日目
種類ホルダホルダホルダ受け皿受け皿受け皿
材質冷間圧延鋼板(SPCC)低密度ポリエチレン(LDPE)----
よく一緒に購入される商品

キャスタ・フロアストッパ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング