メカニカル部品技術窓口
車軸頭部・ナットの側面を突起の出ないフラット構造とし、安全性を確保しました。【特長】・直進性とコストパ...
詳細を確認
本体材質:アルミ合金ダイキャスト(ADC12)
取付座金材質:熱間圧延鋼板(SAPH400)
表面処理:電着塗装
車輪材質:ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
車輪カラー:グレー


自重:600X-N(800g)、605X-N(1,100g)、606X-N(1,420g)、607X-N(1,900g)、609X-N(2,640g)
車軸頭部・ナットの側面を突起の出ないフラット構造とし、安全性を確保しました。
【特長】
・直進性とコストパフォーマンスを極めた600X-Nシリーズ。
・互換性とコスト低減を重視。
・100X-Nシリーズ(自在型)、600X-Nシリーズ(固定型)の取付座金寸法と取付ピッチの統一化を実現。
・取付個数の簡略化及び自在型、固定型の組合せが自由に行えます。
・許容荷重800kgを実現。
・強度とデザイン性をパワーアップした車輪形状。
・609X-N(150mm)固定型のリブ構造《5本スポーク形状》を採用することで、強度アップ、軽量化、スタイリッシュデザインを実現しています。
・操作性をアップを追求した新機構、高荷重を安全に支えます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CJM□ CKM□ CTM□
4.5通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 導電性タイプ
4.3通常価格(税別):496円~