メカニカル部品技術窓口
トラック型。高張力材を採用。熱処理により、強度を2倍アップ。従来品に比べ1/3の力で旋回可能です。

本体材質:アルミ合金ダイキャスト(ADC12)
取付座金材質:熱間圧延鋼板(SAPH400)
表面処理:電着塗装
車輪材質:ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
車輪カラー:グレー
| 型番 | 自重 (g) | 許容荷重 1ヶ当(kg) | 車輪径 D mm | 車輪巾 W mm | 車輪取付高 H mm | 旋回半径 r mm | 偏心距離 E mm | 座金寸法 L1×L2mm | 取付穴ピッチ P1×P2mm | 取付穴径 d mm | 取付座厚 t mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104X-N | 1,170 | 300 | 50 | 39 | 100 | 72 | 45 | 84×84 | 64×64 | 8.5 | 5 |
| 105X-N | 1,488 | 400 | 65 | 48 | 115 | 87 | 53 | 84×84 | 64×64 | 8.5 | 5 |
| 106X-N | 2,174 | 500 | 75 | 48 | 130 | 99 | 60 | 100×100 | 78×78 | 10.5 | 5 |
| 107X-N | 2,662 | 600 | 100 | 58 | 150 | 122 | 70 | 100×100 | 78×78 | 10.5 | 5 |
| 109X-N | 3,540 | 800 | 150 | 58 | 220 | 136 | 60 | 110×110 | 90×90 | 10.5 | 5 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ
4.8通常価格(税別):782円~