17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 車輪取付高 H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向 P2(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 P1(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪巾 W(mm)

    ~mm
  • 寸法(長さ) L2(mm)

    ~mm
  • 寸法(幅) L1(mm)

    ~mm
  • 旋回半径 r(mm)

    ~mm
  • 取付穴径 d(mm)

    ~mm
  • 取付座厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

スタンダードクラス 100-N トラック型 ナイロン車輪(パッキングキャスター)

通常単価(税別)
4562,184
税込単価
5022,402
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

鋼鉄車輪と比べ床に損傷を与えないキャスタ。【特長】・合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スタンダードクラスキャスターの寸法図A

図A

スタンダードクラスキャスターの寸法図B

図B

スタンダードクラスキャスターの寸法図C

図C

製品仕様

耐油性・耐溶剤性、耐薬品性に優れている車輪

スタンダードクラスキャスターの外観

キャスター形状 : 自在プレート型
本体材質 : 冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理 : 電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
車輪材質 : ナイロン樹脂
その他 : ストッパー無し

スタンダードクラスキャスターの外観A

外観A

スタンダードクラスキャスターの外観B

外観B

規格表

スタンダードクラス 100-N トラック型 ナイロン車輪 規格表

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

車輪取付高 H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P2

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P1

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪巾 W

(mm)

寸法(長さ) L2

(mm)

寸法(幅) L1

(mm)

旋回半径 r

(mm)

取付穴径 d

(mm)

取付座厚 t

(mm)

最小発注数量
50.1~70
55
35.01~80.00
~50
40
~54.9
45
~39.9
26
68.6
18
54
37
40
4.5
2
1個
50.1~70
65
35.01~80.00
~50
50
~54.9
47
~39.9
29
78.4
22
60
42
45
6.5
2
1個
50.1~70
67
80.01~140.00
~50
50
~54.9
47
~39.9
29
83.3
22
60
42
46
6.5
2
1個
70.1~100
80
80.01~140.00
50.1~70
63
~54.9
54
~39.9
36
127.4
25
70
54
57
6.5
2.3
1個
100.1~130
123
140.01~220.00
95.1~125
100
80~84.9
80
50~59.9
56
186.2
27
99
75
84
8.5
2.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
456
( 502 )
在庫品1日目当日出荷可能
568
( 625 )
在庫品1日目当日出荷可能
754
( 829 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,043
( 1,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,184
( 2,402 )
6日目

詳細情報

基本情報

鋼鉄車輪と比べ床に損傷を与えないキャスタ。
【特長】
・合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。
・採用されているナイロン車輪はUL規格(94V-2)仕様になる。
・耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れてします。
・耐油性・耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
【用途】
・長期間固定する機器に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードクラス 100-N トラック型 ナイロン車輪(パッキングキャスター)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QUL規格(94V-2)とはなんですか?
A
UL規格とは、アメリカ国内で使用される電化製品や電気部品を含んだ製品の難燃性を証明する規格です。UL規格の認証取得は任意ですが、州や地方自治体レベルでUL認定を義務付けている例も多く、アメリカの電気製品の多くはUL認定品となっています。このような理由から、弊社のナイロンキャスターは予めUL規格の認定を受け、輸出時に支障がないようにしております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードクラス 100-N トラック型 ナイロン車輪(パッキングキャスター)
スタンダードクラス 100G-N トラック型 ナイロン車輪(パッキングキャスター)
スタンダードクラス 100 トラック型 合成ゴム車輪(パッキングキャスター)
スタンダードクラス 100-Ns トラック型 ストッパー付 ナイロン車輪(パッキングキャスター)
スタンダードクラス 600-N 固定型 ナイロン車輪 (パッキングキャスター)
スタンダードクラス 100G-Ns トラック型 ストッパー付 ナイロン車輪 (パッキングキャスター)
メーカー内村製作所(内村キャスター販売)内村製作所(内村キャスター販売)内村製作所(内村キャスター販売)内村製作所(内村キャスター販売)内村製作所(内村キャスター販売)内村製作所(内村キャスター販売)
通常価格456-1,386 -673 -923 -272 -2,927 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在
本体材質冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪材質ボリアミド樹脂(ナイロン6)ボリアミド樹脂(ナイロン6)ニトリルブタジエンゴム(NBR)ボリアミド樹脂(ナイロン6)ボリアミド樹脂(ナイロン6)ボリアミド樹脂(ナイロン6)
ストッパなしなしなし回転ストッパ付なし回転ストッパ付
車輪特性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング