メカニカル部品技術窓口
車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。

| 本体材質 | 冷間圧延鋼板(SPCC) |
|---|---|
| 表面処理 | 電気亜鉛めっき(光沢クロメート) |
| 車輪材質 | ニトリルブタジエンゴム(NBR) |


試験方法
| 製品No. | 車輪 | 試験荷重(KN) 〈〉内は許容荷重 | 走行距離(m) | 旋回回数 | 試験結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | 径(mm) | 巾(mm) | |||||
| No.105ZH | 合成ゴム | 63 | 37 | 1.57(120kg) | 2,000 | 1,632 | 異常なし |
| No.105HB-PA | ポリウレタン | 65 | 38 | 3.92(300kg) | 5,000 | 4,080 | 異常なし |
| No.105HB2-EP | E.Pエンプラ | 65 | 38 | 3.92(300kg) | 5,000 | 4,080 | 異常なし |
| No.105HB-P | フェノール | 65 | 38 | 3.04(230kg) | 5,000 | 4,080 | 異常なし |
| No.105WHB-P | フェノール | 65 | 48 | 5.3(400kg) | 5,000 | 4,080 | 異常なし |
※試験速度 1km/h
※試験方法は内村製作所規格による。
※掲載数値はサンプル製品の例であり、キャスターの種類により異なります。
試験荷重
3点支持荷重=許容荷重×4÷3
通常キャスターは4個使用の場合でも路面状況等により、4個均等に負荷されていません。内村製作所では、3個にて負荷することを想定し、上記算出方法にて試験荷重を算出し、
試験を行っています。

試験方法
| 製品No. | 車輪 | 許容荷重 (kg) | JIS規格 | 内村製作所規格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 〈〉内はベアリング等 | 径(mm) | 巾(mm) | 垂直力測定 許容荷重×3倍 | 試験結果 | 限界荷重測定 許容荷重×5倍 | 試験結果 | ||
| No.105ZH | 合成ゴム 〈メタル〉 | 63 | 37 | 120 | 3.53KN | 胴体旋回部、 車輪、車軸等 異常なし | 5.88KN | 胴体旋回部 極軽いゴロつき が発生するが 使用上問題の ない程度車輪、 車軸等異常なし |
| No.105HB-PA | ポリウレタン 〈ローラーベアリング〉 | 65 | 38 | 300 | 8.83KN | 同上 | 14.7KN | 同上 |
| No.105HB2-EP | E.Pエンプラ 〈ラジアルベアリング〉 | 65 | 38 | 300 | 8.83KN | 同上 | 14.7KN | 同上 |
| No.105HB-P | フェノール 〈ローラーベアリング〉 | 65 | 38 | 230 | 6.77KN | 同上 | 11.3KN | 同上 |
| No.105WHB-P | フェノール 〈ローラーベアリング〉 | 65 | 48 | 400 | 11.77KN | 同上 | 19.6KN | 胴体旋回部、 車輪、車軸等 異常なし |
※掲載数値はサンプル製品の例であり、キャスターの種類により異なります。
限界荷重
許容荷重×5倍
内村製作所規格により、許容荷重×5倍を設定荷重とし、連続的に加圧(3分間)を行い、加圧を取り除いた際異常が発生した時の荷重が限界荷重です。



試験方法
| 製品No. | 車輪 | 試験荷重 (KN) | 突起高さ (mm) | 走行速度 (km/h) | 乗越回数 | 衝撃加速度 (m/s2) | 試験結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | 径(mm) | 巾(mm) | |||||||
| No.105ZH | 合成ゴム | 63 | 37 | 1.18 | 2 | 4 | 6,300回 | 10.89 | 異常なし |
| No.105HB-PA | ポリウレタン | 65 | 38 | 2.94 | 1 | 4 | 6,300回 | 1.67 | 異常なし |
| No.105HB2-EP | E.Pエンプラ | 65 | 38 | 2.94 | 1 | ☆2 | ☆1,500回 | 16.28 | 異常なし |
| No.105HB-P | フェノール | 65 | 38 | 2.26 | 1.5 | ☆2 | ☆1,500回 | 26.19 | 異常なし |
| No.105WHB-P | フェノール | 65 | 48 | 3.92 | 1 | ☆2 | ☆1,500回 | 25.8 | 異常なし |
※試験方法は、JIS規格による。但し、☆印は内村製作所規格による。
※掲載数値はサンプル製品の例であり、キャスターの種類により異なります。

試験方法
| 製品No. | 車輪 | 試験荷重 (KN) | 始動抵抗力及び抵抗係数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | 径(mm) | 巾(mm) | 回転性能 | 旋回性能 | ||||
| 抵抗力(N) | 抵抗係数 | 抵抗力(N) | 抵抗係数 | |||||
| No.105ZH | 合成ゴム | 63 | 37 | 1.18 | 70.6 | 0.06 | 82.4 | 0.07 |
| No.105HB-PA | ポリウレタン | 65 | 38 | 2.94 | 44.2 | 0.015 | 176.6 | 0.06 |
| No.105HB2-EP | E.Pエンプラ | 65 | 38 | 2.94 | 23.5 | 0.008 | 59.8 | 0.02 |
| No.105HB-P | フェノール | 65 | 38 | 2.26 | 17.7 | 0.008 | 67.6 | 0.03 |
| No.105WHB-P | フェノール | 65 | 48 | 3.92 | 43.2 | 0.011 | 115.8 | 0.03 |
※試験方法は、JIS規格による。
※掲載数値はサンプル製品の例であり、キャスターの種類により異なります。

試験方法
| 落下高さ | 回数 | 全高 (mm) | 変形量 (mm) | 衝撃加速度 (m/s2) | 作用力 (KN) | 試験結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0mm | 0 | 92.0 | - | - | - | - |
| 20mm | 1 | 91.8 | -0.2 | 294.2 | 5.88 | 胴体旋回部、車軸、車軸異常なし |
| 40mm | 1 | 91.5 | -0.5 | 392.2 | 7.84 | 同上 |
| 60mm | 1 | 91.3 | -0.7 | 490.3 | 9.81 | 同上 |
| 80mm | 1 | 91.1 | -0.9 | 539.3 | 10.79 | 胴体旋回部軽いゴロつき発生、車軸、車軸異常なし |
| 100mm | 1 | 90.9 | -1.1 | 588.4 | 11.77 | 旋回部ゴロつき僅かに拡大、車輪、車軸異常なし |
| 120mm | 1 | 90.7 | -1.3 | 637.4 | 12.75 | 胴体旋回部ゴロつき限界状態、車軸、車軸異常なし |
※テストキャスター:No.105HB-P〈許容荷重/230kg〉
※試験方法は、内村製作所規格による。
※掲載数値はサンプル製品の例であり、キャスターの種類により異なります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~