17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

スタンダードクラス 100s トラック型 ストッパー付 合成ゴム車輪 (パッキングキャスター)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スタンダードクラス 100s トラック型 ストッパー付 合成ゴム車輪 (パッキングキャスタ) 外形図

旋回半径は、ストッバーON・OFF何れかの最大値になります。弾性板が制止板より出ている場合はその数値です。

製品仕様

本体材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
車輪材質ニトリルブタジエンゴム(NBR)

規格表

スタンダードクラス 100s トラック型 ストッパー付 合成ゴム車輪 (パッキングキャスタ) 規格表

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

車輪取付高 H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P2

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P1

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪巾 W

(mm)

寸法(長さ) L2

(mm)

寸法(幅) L1

(mm)

旋回半径 r

(mm)

車輪カラー

取付穴径 d

(mm)

取付座厚 t

(mm)

最小発注数量
50.1~70
65
35.01~80.00
~50
50
~54.9
47
~39.9
29
49
20
60
42
52
黒(中心部合成エボナイト式合成ゴム車輪)
6.5
2
1個
50.1~70
67
35.01~80.00
~50
50
~54.9
47
~39.9
29
53.9
20
60
42
54
黒(中心部合成エボナイト式合成ゴム車輪)
6.5
2
1個
70.1~100
80
35.01~80.00
50.1~70
63
~54.9
54
~39.9
36
58.8
21
70
54
67
黒(中心部合成エボナイト式合成ゴム車輪)
6.5
2.3
1個
100.1~130
123
80.01~140.00
95.1~125
100
80~84.9
80
50~59.9
56
83.3
22
99
75
93
黒(ホイル式合成ゴム車輪)
8.5
2.9
1個
130.1~170
150
80.01~140.00
125.1~160
130
80~84.9
80
50~59.9
56
93.1
25
99
75
105
黒(ホイル式合成ゴム車輪)
8.5
2.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,131
( 1,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,269
( 1,396 )
8日目
1,648
( 1,813 )
8日目
3,654
( 4,019 )
8日目
4,299
( 4,729 )
8日目

詳細情報

基本情報

一般的によく使用される車輪で、荷重に対する耐久力は強力です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードクラス 100s トラック型 ストッパー付 合成ゴム車輪 (パッキングキャスター)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードクラス 100s トラック型 ストッパー付 合成ゴム車輪 (パッキングキャスター)
スタンダードクラス 100 トラック型 合成ゴム車輪(パッキングキャスター)
スタンダードクラス 100-N トラック型 ナイロン車輪(パッキングキャスター)
スタンダードクラス 600 固定型 合成ゴム車輪 (パッキングキャスター)
スタンダードクラス 100-Ns トラック型 ストッパー付 ナイロン車輪(パッキングキャスター)
スタンダードクラス 100B トラック型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 (パッキングキャスター)
メーカー内村製作所(内村キャスター販売)内村製作所(内村キャスター販売)内村製作所(内村キャスター販売)内村製作所(内村キャスター販売)内村製作所(内村キャスター販売)内村製作所(内村キャスター販売)
通常価格1,131-673 -456 -573 -923 -1,825 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在
本体材質冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪材質ニトリルブタジエンゴム(NBR)ニトリルブタジエンゴム(NBR)ボリアミド樹脂(ナイロン6)ニトリルブタジエンゴム(NBR)ボリアミド樹脂(ナイロン6)ニトリルブタジエンゴム(NBR)
ストッパ回転ストッパ付なしなしなし回転ストッパ付なし
車輪特性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング