17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スーパートルクシンクロベルトSTS S14M

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スーパートルクシンクロベルトSTS S14M

販売終了

型番

1000S14M1008

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

合成ゴムを使用しており、耐油、耐熱性に優れたスーパートルクシンクロベルトSTS S14M形。
【特長】
・円弧歯タイプでは最大のピッチであり、高負荷用途に使用可能なタイミングベルト。
・独特の歯形状との噛み合い理論により、高トルク伝動が可能。
・伝動能力が高いため、ベルト幅を従来の歯付ベルトと比較すると30%~40%狭くすることが可能。
【用途】
・一般産業用機械(工作機械、繊維機械)などに最適。

指定中の仕様・寸法情報

種類
クローズエンド
歯形(ベルト形)
S14M
ベルト幅(mm)
100
ベルト材質
ゴムベルト
心線材質
[グラスファイバー] グラスファイバー
ベルト歯面
標準(片面)
ベルト形種類
丸歯形スーパートルク
伝動トルク
高トルク伝動
ベルト周長(mm)
1008
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト