17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト周長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

スーパートルクシンクロベルトSTS S8M

通常単価(税別)
2,28612,872
税込単価
2,51514,159
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

中~高トルク伝動が可能なスーパートルクシンクロベルトSTS S8M形。【特長】・相手機械側に正確な回転...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

詳細図

構造

スーパートルクシンクロベルトSTS S8M 詳細図
スーパートルクシンクロベルトSTS S8M 構造図

規格表

ベルト形 ベルトピッチ
(mm)
ベルト
呼び幅
ベルトピッチ周長さ
(mm)
S8M8.0150
250
400
600
352, 384, 408, 424, 440, 456, 480, 496, 512, 520, 528, 560, 584, 600, 632, 640, 656, 672, 
680, 712, 720, 728, 760, 800, 824, 840, 848, 880, 888, 896, 920, 944, 960, 976, 984, 1000,
1032, 1040, 1056, 1096, 1120, 1136, 1152, 1160, 1184, 1192, 1200, 1216, 1224, 1240, 1248, 
1272, 1280, 1296, 1312, 1344, 1352, 1384, 1392, 1400, 1424, 1440, 1480, 1520, 1552, 1600,
 1648, 1680, 1728, 1760, 1776, 1800, 1808, 1880, 1952, 2000, 2040, 2120, 2160, 2240, 2304, 
2400, 2496, 2560, 2600, 2800, 2880, 2944, 3200, 3600, 3720, 3904, 4400

選定サポート情報

スーパートルクシンクロベルトSTS S8M 選定情報

開発秘話

お客様でご使用される機械に対応する為の豊富な長さのご用意と、設計面のサービスを実施しています。また専用のプーリも品揃えがございます。

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

ベルト周長

(mm)

最小発注数量
15
352
1個
15
408
1個
15
480
1個
15
584
1個
15
600
1個
15
632
1個
15
640
1個
15
656
1個
15
712
1個
25
1000
1個
25
600
1個
25
712
1個
25
760
1個
25
800
1個
60
840
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,286
( 2,515 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,492
( 2,741 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,052
( 3,357 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,334
( 3,667 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,609
( 3,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,748
( 4,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,764
( 4,140 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,525
( 3,878 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,888
( 4,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,074
( 8,881 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,203
( 5,723 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,130
( 7,843 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,840
( 7,524 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,243
( 7,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,872
( 14,159 )
5日目

詳細情報

基本情報

中~高トルク伝動が可能なスーパートルクシンクロベルトSTS S8M形。
【特長】
・相手機械側に正確な回転を伝えることができる歯付ベルト。歯形状が円弧歯となっており、伝達容量が大きい。
・合成ゴムを使用しており、優秀な耐油、耐熱性をもつタイミングベルト。
・独特の歯形状との噛み合い理論により、高トルク伝動が可能。
・伝動能力が高いため、ベルト幅を従来の歯付ベルトと比較すると30%~40%狭くすることが可能。
・位置決め精度が優れており、往復用途の使用に最適。
【用途】
・一般産業用機械(工作機械、繊維機械)などに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパートルクシンクロベルトSTS S8Mのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
生産設備品力伝動付帯部品として使用
5
満足度:5.0
ミスミ利用にあたっては、豊富なラインアップと在庫量で欲する機能を満たす商品が必ず見つかる入手性の良さに利便性の高さを感じ...もっと読む
1人が参考にしています。
設備組立
5
満足度:5.0
製品はメーカー品であり、納期対応及び送料がいらない点が助かります。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qベルトの張りはどの様に設定したら宜しいでしょうか。
A
テンションマスターを使用し張力管理をお願い致します。
Q使用限界温度の範囲を教えていただけますでしょうか。
A
条件にもよりますが、下限は‐30℃、上限は90℃となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパートルクシンクロベルトSTS S8M
スーパートルクシンクロベルトSTS S5M
スーパートルクシンクロベルトSTS S3M
スーパートルクシンクロベルトSTS S2M
スーパートルクシンクロベルトSTS S4.5M
ハイトルクタイミングベルト S8M
メーカーバンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学BEIDI(ベイディ)
通常価格2,286-1,310 -508 -393 -555 -990 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜6日目〜
種類クローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンド
歯形(ベルト形)S8MS5MS3MS2MS4.5MS8M
ベルト材質ゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルト
心線材質グラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーガラスファイバ
ベルト歯面標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)

タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング