17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が704型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト周長(mm)

    ~mm
  • ベルト周長(inch)

    ~mm
  • ベルト歯数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

シンクロベルト MXL形(ゴム)

通常単価(税別)
2461,370
税込単価
2711,507
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

相手機械側に正確な回転を伝えることができる歯付タイミングベルト。【特長】・軽負荷の駆動用途に最適。合成...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が704型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

歯車・チェーン・ベルトのすべての特長を結合した同期伝動用の標準ベルト シンクロベルトMXL形

シンクロベルトの構造

シンクロベルトの構造

標準サイズ

表示例

表示例

ベルト形ベルトピッチ
(mm)
ベルト幅
(mm)
ベルト歯数
MXL2.0323.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.744, 45, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 140, 142, 144, 145, 146, 148, 150, 151, 155, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 175, 177, 180, 184, 188, 190, 192, 195, 196, 200, 204, 205, 208, 210, 212, 215, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 239, 240, 245, 248, 249, 250, 251, 255, 256, 260, 262, 265, 268, 271, 273, 275, 280, 281, 285, 288, 290, 295, 297, 300, 305, 308, 310, 312, 315, 318, 320, 323, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 337, 347, 350, 354, 355, 358, 359, 360, 364, 365, 371, 372, 380, 388, 397, 400, 402, 405, 410, 413, 425, 431, 434, 435, 440, 448, 453, 464, 468, 473, 475, 480, 487, 493, 498, 500, 516, 522, 524, 525, 535, 550, 591, 612, 665,
  • 呼び幅は、MXL形はmm、XL~XXH形はinchの100倍で表示。
  • ベルト呼び長さは、MXL形は歯数、XL~XXH形はinchの10倍で表示。

開発秘話

 

お客様でご使用される機械に対応する為の豊富な長さのご用意と、設計面のサービスを実施しています。また専用のプーリも品揃えがございます。

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

ベルト周長

(mm)

ベルト周長

(inch)

ベルト歯数

最小発注数量
3.2
89.408
3.52
44
1個
4.8
89.408
3.52
44
1個
6.4
89.408
3.52
44
1個
9.5
89.408
3.52
44
1個
12.7
89.408
3.52
44
1個
3.2
91.44
3.6
45
1個
4.8
91.44
3.6
45
1個
6.4
91.44
3.6
45
1個
9.5
91.44
3.6
45
1個
12.7
91.44
3.6
45
1個
3.2
97.536
3.84
48
1個
4.8
97.536
3.84
48
1個
6.4
97.536
3.84
48
1個
9.5
97.536
3.84
48
1個
12.7
97.536
3.84
48
1個
3.2
101.6
4
50
1個
4.8
101.6
4
50
1個
6.4
101.6
4
50
1個
9.5
101.6
4
50
1個
12.7
101.6
4
50
1個
3.2
105.664
4.16
52
1個
4.8
105.664
4.16
52
1個
6.4
105.664
4.16
52
1個
9.5
105.664
4.16
52
1個
12.7
105.664
4.16
52
1個
3.2
107.696
4.24
53
1個
4.8
107.696
4.24
53
1個
9.5
107.696
4.24
53
1個
12.7
107.696
4.24
53
1個
4.8
109.728
4.32
54
1個
6.4
109.728
4.32
54
1個
9.5
109.728
4.32
54
1個
3.2
111.76
4.4
55
1個
4.8
111.76
4.4
55
1個
6.4
111.76
4.4
55
1個
9.5
111.76
4.4
55
1個
12.7
111.76
4.4
55
1個
3.2
113.792
4.48
56
1個
4.8
113.792
4.48
56
1個
6.4
113.792
4.48
56
1個
9.5
113.792
4.48
56
1個
3.2
115.824
4.56
57
1個
4.8
115.824
4.56
57
1個
6.4
115.824
4.56
57
1個
9.5
115.824
4.56
57
1個
12.7
115.824
4.56
57
1個
3.2
119.888
4.72
59
1個
4.8
119.888
4.72
59
1個
6.4
119.888
4.72
59
1個
9.5
119.888
4.72
59
1個
12.7
119.888
4.72
59
1個
3.2
121.92
4.8
60
1個
4.8
121.92
4.8
60
1個
6.4
121.92
4.8
60
1個
9.5
121.92
4.8
60
1個
12.7
121.92
4.8
60
1個
3.2
123.952
4.88
61
1個
4.8
123.952
4.88
61
1個
6.4
123.952
4.88
61
1個
9.5
123.952
4.88
61
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
249
( 274 )
8日目
304
( 334 )
8日目
399
( 439 )
8日目
515
( 567 )
8日目
686
( 755 )
8日目
307
( 338 )
8日目
316
( 348 )
8日目
424
( 466 )
8日目
542
( 596 )
8日目
686
( 755 )
8日目
246
( 271 )
8日目
302
( 332 )
9日目
398
( 438 )
8日目
515
( 567 )
8日目
686
( 755 )
8日目
256
( 282 )
8日目
347
( 382 )
8日目
398
( 438 )
9日目
522
( 574 )
8日目
686
( 755 )
8日目
269
( 296 )
8日目
347
( 382 )
9日目
420
( 462 )
8日目
515
( 567 )
8日目
686
( 755 )
8日目
318
( 350 )
8日目
329
( 362 )
8日目
515
( 567 )
8日目
686
( 755 )
8日目
302
( 332 )
8日目
424
( 466 )
9日目
515
( 567 )
8日目
338
( 372 )
8日目
332
( 365 )
8日目
424
( 466 )
8日目
522
( 574 )
8日目
686
( 755 )
8日目
318
( 350 )
8日目
386
( 425 )
8日目
447
( 492 )
8日目
515
( 567 )
8日目
272
( 299 )
9日目
395
( 435 )
9日目
447
( 492 )
8日目
515
( 567 )
8日目
686
( 755 )
8日目
249
( 274 )
8日目
316
( 348 )
8日目
420
( 462 )
9日目
515
( 567 )
8日目
721
( 793 )
9日目
249
( 274 )
8日目
398
( 438 )
9日目
398
( 438 )
8日目
686
( 755 )
9日目
685
( 754 )
8日目
354
( 389 )
9日目
329
( 362 )
8日目
435
( 479 )
9日目
570
( 627 )
8日目

詳細情報

基本情報

相手機械側に正確な回転を伝えることができる歯付タイミングベルト。
【特長】
・軽負荷の駆動用途に最適。合成ゴムを使用しており、優れた耐油と耐熱性。
・ベルトとプーリが正確に噛み合うので、計算通りの回転数と移動量。
・ベルトの伸びが小さく、再三張り直す手間が不要。
・金属と金属の接触がないので給油装置が不要。
【用途】
・一般産業用機械(工作機械、繊維機械)などに多く使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンクロベルト MXL形(ゴム)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
モーターのギア駆動をベルトドライブに変更
5
満足度:5.0
ギアの遊びが出る不具合をギアをプーリーに変更してベルトドライブにすることで解消出来ました。ベルトの精度がそのまま駆動系に...もっと読む
0人が参考にしています。
レジスター
5
満足度:5.0
カシオレジスターの部品にぴったりでした。古い型だったので、メーカーでも無理と言われましたが、おかげさまでまだ使用続けるこ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q電気抵抗値はどれくらいでしょうか。
A
6MΩ以下となっております。
Q使用限界温度の範囲を教えていただけますでしょうか。
A
条件にもよりますが、下限は‐30℃、上限は90℃となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンクロベルト MXL形(ゴム)
シンクロベルト XL形(ゴム)
シンクロベルト L形(ゴム)
シンクロベルト H形(ゴム)
シンクロベルト XH形(ゴム)
シンクロベルト XXH形(ゴム)
メーカーバンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学
通常価格246-566 -1,322 -2,775 -19,413 -78,502 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目〜9日目〜
種類クローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンド
歯形(ベルト形)MXLXLLHXHXXH
ベルト材質ゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルト
心線材質グラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバー
ベルト歯面標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)
よく一緒に購入される商品

タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング