17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト周長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 10日以内

シンクロベルト XXH形(ゴム)

通常単価(税別)
78,50287,133
税込単価
86,35295,846
通常出荷日:9日目~10日目

相手機械側に正確な回転を伝えることができる歯付タイミングベルト。【特長】・高負荷の駆動用途に最適。合成...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

歯車・チェーン・ベルトのすべての特長を結合した同期伝動用の標準ベルト シンクロベルトXXH形

シンクロベルトの構造

シンクロベルトの構造

標準サイズ

表示例

表示例

ベルト形ベルトピッチ
(mm)
ベルト呼び幅ベルト呼び長さ
(インチ)
XXH31.750200, 300, 400, 500, 600700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 1915
  • 呼び幅は、MXL形はmm、XL~XXH形はinchの100倍で表示。
  • ベルト呼び長さは、MXL形は歯数、XL~XXH形はinchの10倍で表示。

開発秘話

 

お客様でご使用される機械に対応する為の豊富な長さのご用意と、設計面のサービスを実施しています。また専用のプーリも品揃えがございます。

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

ベルト周長

(mm)

最小発注数量
76.2
3556
1個
127
2032
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,502
( 86,352 )
10日目
87,133
( 95,846 )
9日目

詳細情報

基本情報

相手機械側に正確な回転を伝えることができる歯付タイミングベルト。
【特長】
・高負荷の駆動用途に最適。合成ゴムを使用しており、優れた耐油と耐熱性。
・ベルトとプーリが正確に噛み合うので、計算通りの回転数と移動量。
・ベルトの伸びが小さく、再三張り直す手間が不要。
・金属と金属の接触がないので給油装置が不要。
【用途】
・一般産業用機械(工作機械、繊維機械)などに多く使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンクロベルト XXH形(ゴム)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qベルトの張りはどの様に設定したら宜しいでしょうか。
A
テンションマスターを使用し張力管理をお願い致します。
Q使用限界温度の範囲を教えていただけますでしょうか。
A
条件にもよりますが、下限は‐30℃、上限は90℃となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンクロベルト XXH形(ゴム)
シンクロベルト MXL形(ゴム)
シンクロベルト XL形(ゴム)
シンクロベルト L形(ゴム)
シンクロベルト H形(ゴム)
シンクロベルト XH形(ゴム)
メーカーバンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学
通常価格78,502-246 -566 -1,322 -2,775 -19,413 -
通常出荷日9日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目〜
種類クローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンド
歯形(ベルト形)XXHMXLXLLHXH
ベルト材質ゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルト
心線材質グラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバー
ベルト歯面標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング