17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が75型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • ベルト周長(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 10日以内

シンクロベルト XH形(ゴム)

未確定:候補が75型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

歯車・チェーン・ベルトのすべての特長を結合した同期伝動用の標準ベルト シンクロベルトXH形

シンクロベルトの構造

シンクロベルトの構造

標準サイズ

表示例

表示例

ベルト形ベルトピッチ
(mm)
ベルト呼び幅ベルト呼び長さ
(インチ)
XH22.225200, 300, 400, 500, 600507, 560, 630, 700, 735, 770, 840, 875, 927, 980, 1120, 1260, 1400, 1540, 1750
  • 呼び幅は、MXL形はmm、XL~XXH形はinchの100倍で表示。
  • ベルト呼び長さは、MXL形は歯数、XL~XXH形はinchの10倍で表示。

開発秘話

 

お客様でご使用される機械に対応する為の豊富な長さのご用意と、設計面のサービスを実施しています。また専用のプーリも品揃えがございます。

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(mm)

ベルト周長

(mm)

最小発注数量
50.8
2844.8
1個
76.2
2844.8
1個
101.6
2844.8
1個
127
2844.8
1個
152.4
2844.8
1個
50.8
3200.4
1個
76.2
3200.4
1個
101.6
3200.4
1個
127
3200.4
1個
152.4
3200.4
1個
50.8
3556
1個
76.2
3556
1個
101.6
3556
1個
127
3556
1個
152.4
3556
1個
50.8
3911.6
1個
76.2
3911.6
1個
101.6
3911.6
1個
127
3911.6
1個
152.4
3911.6
1個
50.8
4445
1個
76.2
4445
1個
101.6
4445
1個
127
4445
1個
152.4
4445
1個
50.8
1287.78
1個
76.2
1287.78
1個
101.6
1287.78
1個
127
1287.78
1個
152.4
1287.78
1個
50.8
1422.4
1個
76.2
1422.4
1個
101.6
1422.4
1個
127
1422.4
1個
152.4
1422.4
1個
50.8
1600.2
1個
76.2
1600.2
1個
101.6
1600.2
1個
127
1600.2
1個
152.4
1600.2
1個
50.8
1778
1個
76.2
1778
1個
101.6
1778
1個
127
1778
1個
152.4
1778
1個
50.8
1866.9
1個
76.2
1866.9
1個
101.6
1866.9
1個
127
1866.9
1個
152.4
1866.9
1個
50.8
1955.8
1個
76.2
1955.8
1個
101.6
1955.8
1個
127
1955.8
1個
152.4
1955.8
1個
50.8
2133.6
1個
76.2
2133.6
1個
101.6
2133.6
1個
127
2133.6
1個
152.4
2133.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,584
( 34,742 )
10日目
43,508
( 47,859 )
10日目
50,906
( 55,997 )
10日目
66,124
( 72,736 )
10日目
79,416
( 87,358 )
8日目
32,848
( 36,133 )
9日目
43,708
( 48,079 )
8日目
55,589
( 61,148 )
8日目
69,152
( 76,067 )
10日目
81,462
( 89,608 )
10日目
36,826
( 40,509 )
10日目
52,709
( 57,980 )
10日目
66,175
( 72,793 )
8日目
74,424
( 81,866 )
8日目
89,272
( 98,199 )
8日目
41,976
( 46,174 )
9日目
50,048
( 55,053 )
8日目
65,221
( 71,743 )
10日目
79,394
( 87,333 )
8日目
105,756
( 116,332 )
10日目
46,100
( 50,710 )
8日目
56,875
( 62,563 )
10日目
78,824
( 86,706 )
10日目
96,564
( 106,220 )
8日目
107,563
( 118,319 )
10日目
19,413
( 21,354 )
8日目
26,207
( 28,828 )
8日目
32,923
( 36,215 )
10日目
39,370
( 43,307 )
10日目
47,404
( 52,144 )
10日目
19,670
( 21,637 )
8日目
26,317
( 28,949 )
10日目
35,463
( 39,009 )
10日目
43,508
( 47,859 )
10日目
52,740
( 58,014 )
8日目
22,709
( 24,980 )
10日目
29,244
( 32,168 )
10日目
38,205
( 42,026 )
8日目
45,812
( 50,393 )
10日目
52,036
( 57,240 )
10日目
22,351
( 24,586 )
10日目
31,546
( 34,701 )
8日目
39,330
( 43,263 )
10日目
49,792
( 54,771 )
8日目
53,481
( 58,829 )
8日目
23,607
( 25,968 )
10日目
33,001
( 36,301 )
8日目
43,508
( 47,859 )
10日目
47,372
( 52,109 )
8日目
55,451
( 60,996 )
10日目
23,607
( 25,968 )
8日目
34,224
( 37,646 )
8日目
43,508
( 47,859 )
10日目
47,372
( 52,109 )
10日目
55,451
( 60,996 )
10日目
25,060
( 27,566 )
8日目
35,408
( 38,949 )
10日目
46,128
( 50,741 )
8日目
54,460
( 59,906 )
8日目
59,478
( 65,426 )
8日目

詳細情報

基本情報

相手機械側に正確な回転を伝えることができる歯付タイミングベルト。
【特長】
・高負荷の駆動用途に最適。合成ゴムを使用しており、優れた耐油と耐熱性。
・ベルトとプーリが正確に噛み合うので、計算通りの回転数と移動量。
・ベルトの伸びが小さく、再三張り直す手間が不要。
・金属と金属の接触がないので給油装置が不要。
【用途】
・一般産業用機械(工作機械、繊維機械)などに多く使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンクロベルト XH形(ゴム)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qベルトの張りはどの様に設定したら宜しいでしょうか。
A
テンションマスターを使用し張力管理をお願い致します。
Q使用限界温度の範囲を教えていただけますでしょうか。
A
条件にもよりますが、下限は‐30℃、上限は90℃となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンクロベルト XH形(ゴム)
シンクロベルト MXL形(ゴム)
シンクロベルト XL形(ゴム)
シンクロベルト L形(ゴム)
シンクロベルト H形(ゴム)
シンクロベルト XXH形(ゴム)
メーカーバンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学
通常価格19,413-246 -566 -1,322 -2,775 -78,502 -
通常出荷日8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目〜
種類クローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンド
歯形(ベルト形)XHMXLXLLHXXH
ベルト材質ゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルト
心線材質グラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバー
ベルト歯面標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング