17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が621型番あります。
  • ベルト幅(inch)

    ~mm
  • ベルト周長(inch)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 10日以内

シンクロベルト XL形(ゴム)

通常単価(税別)
5665,578
税込単価
6236,136
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

相手機械側に正確な回転を伝えることができる歯付タイミングベルト。【特長】・軽負荷の駆動用途に最適。合成...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が621型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

歯車・チェーン・ベルトのすべての特長を結合した同期伝動用の標準ベルト

シンクロベルトの構造

シンクロベルトの構造

規格表

ベルト形ベルトピッチ
(mm)
ベルト呼び幅ベルト呼び長さ
(インチ)
XL5.080025, 031, 037, 050, 07550, 60, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 188, 190, 194, 196, 198, 200, 202, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 220, 222, 224, 228, 230, 234, 240, 244, 248, 250, 260, 262, 266, 270, 276, 280, 282, 290, 300, 310, 314, 320, 322, 330, 340, 344, 348, 352, 356, 360, 364, 370, 372, 376, 384, 386, 388, 390, 396, 400, 408, 424, 430, 450, 456, 460, 470, 490, 496, 510, 540, 564, 592, 608, 630, 638, 686, 828, 860, 888, 900, 908, 914, 926, 1014, 1020
  • 呼び幅は、MXL形はmm、XL~XXH形はinchの100倍で表示。
  • ベルト呼び長さは、MXL形は歯数、XL~XXH形はinchの10倍で表示。

選定サポート情報

シンクロベルト XL形(ゴム) 外形図

開発秘話

 

お客様でご使用される機械に対応する為の豊富な長さのご用意と、設計面のサービスを実施しています。また専用のプーリも品揃えがございます。

型番リスト

表示件数

ベルト幅

(inch)

ベルト周長

(inch)

最小発注数量
0.25
5.0
1個
0.31
5.0
1個
0.37
5.0
1個
0.5
5.0
1個
0.75
5.0
1個
0.25
6
1個
0.31
6
1個
0.37
6
1個
0.5
6
1個
0.75
6
1個
0.25
7
1個
0.31
7
1個
0.37
7
1個
0.5
7
1個
0.75
7
1個
0.25
7.4
1個
0.31
7.4
1個
0.37
7.4
1個
0.5
7.4
1個
0.75
7.4
1個
0.25
7.6
1個
0.31
7.6
1個
0.37
7.6
1個
0.5
7.6
1個
0.75
7.6
1個
0.25
7.8
1個
0.31
7.8
1個
0.37
7.8
1個
0.5
7.8
1個
0.75
7.8
1個
0.25
8
1個
0.31
8
1個
0.37
8
1個
0.5
8
1個
0.75
8
1個
0.25
8.4
1個
0.31
8.4
1個
0.37
8.4
1個
0.5
8.4
1個
0.75
8.4
1個
0.25
8.8
1個
0.31
8.8
1個
0.37
8.8
1個
0.5
8.8
1個
0.75
8.8
1個
0.25
9
1個
0.31
9
1個
0.37
9
1個
0.5
9
1個
0.75
9
1個
0.25
9.2
1個
0.31
9.2
1個
0.37
9.2
1個
0.5
9.2
1個
0.75
9.2
1個
0.25
9.4
1個
0.31
9.4
1個
0.37
9.4
1個
0.5
9.4
1個
0.75
9.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
671
( 738 )
8日目
742
( 816 )
8日目
799
( 879 )
9日目
949
( 1,044 )
9日目
1,343
( 1,477 )
9日目
722
( 794 )
9日目
742
( 816 )
8日目
878
( 966 )
在庫品1日目当日出荷可能
949
( 1,044 )
8日目
1,266
( 1,393 )
6日目
751
( 826 )
9日目
739
( 813 )
9日目
891
( 980 )
9日目
947
( 1,042 )
9日目
1,263
( 1,389 )
9日目
680
( 748 )
8日目
725
( 798 )
8日目
851
( 936 )
9日目
1,002
( 1,102 )
8日目
1,186
( 1,305 )
8日目
734
( 807 )
8日目
725
( 798 )
8日目
937
( 1,031 )
8日目
1,002
( 1,102 )
9日目
1,186
( 1,305 )
9日目
731
( 804 )
8日目
725
( 798 )
8日目
986
( 1,085 )
9日目
1,069
( 1,176 )
8日目
1,186
( 1,305 )
8日目
747
( 822 )
9日目
725
( 798 )
8日目
1,004
( 1,104 )
9日目
1,005
( 1,106 )
8日目
1,186
( 1,305 )
9日目
831
( 914 )
8日目
612
( 673 )
6日目
951
( 1,046 )
9日目
1,026
( 1,129 )
6日目
1,216
( 1,338 )
8日目
772
( 849 )
8日目
725
( 798 )
8日目
960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,026
( 1,129 )
6日目
1,216
( 1,338 )
8日目
828
( 911 )
9日目
725
( 798 )
8日目
1,026
( 1,129 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,026
( 1,129 )
8日目
1,313
( 1,444 )
8日目
848
( 933 )
6日目
738
( 812 )
8日目
945
( 1,040 )
9日目
956
( 1,052 )
8日目
1,266
( 1,393 )
8日目
718
( 790 )
9日目
738
( 812 )
6日目
757
( 833 )
9日目
1,125
( 1,238 )
8日目
1,266
( 1,393 )
8日目

詳細情報

基本情報

相手機械側に正確な回転を伝えることができる歯付タイミングベルト。
【特長】
・軽負荷の駆動用途に最適。合成ゴムを使用しており、優れた耐油と耐熱性。
・ベルトとプーリが正確に噛み合うので、計算通りの回転数と移動量。
・ベルトの伸びが小さく、再三張り直す手間が不要。
・金属と金属の接触がないので給油装置が不要。
【用途】
・一般産業用機械(工作機械、繊維機械)などに多く使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンクロベルト XL形(ゴム)のレビュー
4.8平均満足度:4.88件のレビュー
既存品交換
5
満足度:5.0
ひび割れなど経年劣化を確認したので破断する前に交換用に 購入。サイズもあり助かります。
0人が参考にしています。
切断機の交換用ベルト
4
満足度:4.0
切断機の交換用ベルトとして購入、購入初期のベルトとどう品番の物があったため、故障時もすぐに購入でき助かりました
0人が参考にしています。
ベルト交換
5
満足度:5.0
使用していたベルトの凸凹が無くなり滑るようになったので交換しました
0人が参考にしています。
RYOBIのベルトサンダーの交換用
5
満足度:5.0
10年ほど使用していたベルトサンダーの動力ベルトが切れてしまい、MonotaR○にもあったけど、こちらは単品でも送料無料...もっと読む
0人が参考にしています。
小型コンプレッサーに使用。
5
満足度:5.0
20年以上使用している小型コンプレッサーのタイミングベルトが、傷んで来ていたので今回の商品と交換。信頼性、耐久性も高く非...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qベルトの張りはどの様に設定したら宜しいでしょうか。
A
テンションマスターを使用し張力管理をお願い致します。
Q使用限界温度の範囲を教えていただけますでしょうか。
A
条件にもよりますが、下限は‐30℃、上限は90℃となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンクロベルト XL形(ゴム)
シンクロベルト MXL形(ゴム)
シンクロベルト L形(ゴム)
シンクロベルト H形(ゴム)
シンクロベルト XH形(ゴム)
シンクロベルト XXH形(ゴム)
メーカーバンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学バンドー化学
通常価格566-246 -1,322 -2,775 -19,413 -78,502 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目〜9日目〜
種類クローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンド
歯形(ベルト形)XLMXLLHXHXXH
ベルト材質ゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルトゴムベルト
心線材質グラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバー
ベルト歯面標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)標準(片面)

タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング