メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 丸形タイプ 取付穴径(φ)

    ~mm
  • 寸法A(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

オイルポット窓 V型 反射板ナシ(打ち込み式)

型番:

VC-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

VC-Nの仕様・寸法情報

種類
丸形タイプ
丸形タイプ種類
[はめ込み式(ツバ付)] 打込み式(ツバ付)
レベル視認用付加機能
なし
その他付加機能
なし
丸形タイプ 取付穴径(φ)
46
本体材質
[樹脂] 超硬質特殊合成樹脂
最高使用温度(℃)
100
レベル視認用機能詳細
反射板なし
寸法A(mm)
46.5
-
-

商品情報

外形図

オイルポット窓 V型 反射板ナシ(打ち込み式) 規格表
(1)本体   (2)反射板   (3)パッキング

規格表

オイルポット窓 V型 反射板ナシ(打ち込み式) 規格表

使用例

取り付け方法

  • (1)機械の油ツボの取付けたいところに、上記取付穴径の穴をあけていただきます。尚取付の際は取付面に1mm位面取りして下さい。
  • (2)その穴へ本製品(Hを上にLを下に)を手で押入れ、当木を当て、徐々に叩き込んで下さい。
  • (3)尚取付には是非当木を御使用下さい。当木なしで叩き込んでも取り付けられぬことはありませんが此の場合も本体にきずがつくおそれがあります。

注意・禁止事項

塗装ふきとり時に洗い油、シンナー等は使用しないで下さい。
※切削油使用の場合は光宝興産社へお問合せ下さい。
※耐薬品(耐溶剤)・水グリコール・お湯及び熱湯等は光宝興産社へお問合せ下さい。
※ギアー油(NOK製)シンテッソは塗料が落ちますので御注意下さい。

型番リスト

表示件数
型番
VC-N

丸形タイプ 取付穴径

(φ)

寸法A

(mm)

最小発注数量
46
46.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
814
( 895 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません。
・中を見る場合にお使い下さい。
・熱にたいしては、100℃。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルポット窓 V型 反射板ナシ(打ち込み式)の型番VC-Nのページです。 型番VC-Nに関する仕様情報を記載しております。
オイルポット窓 V型 反射板ナシ(打ち込み式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルポット窓 V型 反射板ナシ(打ち込み式)
オイルポット窓 N型 反射板ナシ(ネジ込み式)
オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)
オイルポット窓 V型 HL(打ち込み式)
オイルポット窓 W型 日の丸(打ち込み式)
オイルポット窓 W型 二本線(打ち込み式)
メーカー光宝興産光宝興産光宝興産光宝興産光宝興産光宝興産
通常価格814488266 -330 -358 -324 -
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類丸形タイプ丸形タイプ丸形タイプ丸形タイプ丸形タイプ丸形タイプ
丸形タイプ種類打込み式(ツバ付)ネジ込み式打込み式(ツバ付)打込み式(ツバ付)打込み式(ツバ無し)打込み式(ツバ無し)
レベル視認用付加機能なしなし標点ライン標点ライン
その他付加機能なしなしなしなしなしなし
本体材質超硬質特殊合成樹脂超硬質特殊合成樹脂超硬質特殊合成樹脂超硬質特殊合成樹脂超硬質特殊合成樹脂超硬質特殊合成樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング