17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 丸形タイプ 取付穴径(φ)

    ~mm
  • 反射板の有無

    ~mm
  • 寸法A(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

オイルポット窓 V型 HL(打ち込み式)

通常単価(税別)
3301,238
税込単価
3631,362
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません・反射板は白色で、少々暗...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

V型 HL(打ち込み式) 外形図

(1)本体   (2)反射板   (3)パッキング

規格表

V型 HL(打ち込み式) 規格表

使用例

取り付け方法

  • (1)機械の油ツボの取付けたいところに、上記取付穴径の穴をあけていただきます。尚取付の際は取付面に1mm位面取りして下さい。
  • (2)その穴へ本製品(Hを上にLを下に)を手で押入れ、当木を当て、徐々に叩き込んで下さい。
  • (3)尚取付には是非当木を御使用下さい。当木なしで叩き込んでも取り付けられぬことはありませんが此の場合も本体にきずがつくおそれがあります。
V型 HL(打ち込み式) 取り付け方法

取り付けられた断面図

注意・禁止事項

塗装ふきとり時に洗い油、シンナー等は使用しないで下さい。

  • ※ 切削油使用の場合は光宝興産社へお問合せ下さい。
  • ※ 耐薬品(耐溶剤)・水グリコール・お湯及び熱湯等は光宝興産社へお問い合わせ下さい。
  • ※ ギアー油(NOK製)シンテッソは塗料が落ちますので御注意下さい。

型番リスト

表示件数

丸形タイプ 取付穴径

(φ)

反射板の有無

寸法A

(mm)

最小発注数量
20
20.5
1個
25
25.5
1個
20.5
21
1個
28
28.5
1個
38
38.5
1個
46
46.5
1個
58.5
59
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
413
( 454 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
6日目
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
467
( 514 )
在庫品1日目当日出荷可能
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,238
( 1,362 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません
・反射板は白色で、少々暗い場所でも"H""L"の赤文字や線がはっきり見えます
・反射板は、油をはじく性質を持っていますから、油で汚れる心配はありません
・たとえ、油の出入口からゴミが入っても簡単に取りはずして掃除ができます
・熱にたいしては約100℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルポット窓 V型 HL(打ち込み式)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
古い旋盤の補修部品に使用。
5
満足度:5.0
古い旋盤の補修部品に使用。 ミスミ社で購入でき助かります。   
1人が参考にしています。
修理交換品として使用しています
5
満足度:5.0
社内で使っている油圧ユニットのこの商品が破損したので、同じ型式品を購入して修理交換に使用しました。既存品の取り外しも楽で...もっと読む
0人が参考にしています。
機器の修繕
5
満足度:5.0
機器の修繕の際に交換しました。 取付けやすかったし、丈夫でしっかりしてると思います。 簡単に取外して掃除できる点も良いと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルポット窓 V型 HL(打ち込み式)
オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)
オイルポット窓 V型 反射板ナシ(打ち込み式)
オイルポット窓 W型 日の丸(打ち込み式)
オイルポット窓 W型 二本線(打ち込み式)
オイルポット窓 SP型 (ネジ止め式)
メーカー光宝興産光宝興産光宝興産光宝興産光宝興産光宝興産
通常価格330-266 -814358 -324 -1,997 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類丸形タイプ丸形タイプ丸形タイプ丸形タイプ丸形タイプ丸形タイプ
丸形タイプ種類打込み式(ツバ付)打込み式(ツバ付)打込み式(ツバ付)打込み式(ツバ無し)打込み式(ツバ無し)ネジ止め式
レベル視認用付加機能ライン標点なし標点ラインライン
その他付加機能なしなしなしなしなしなし
本体材質超硬質特殊合成樹脂超硬質特殊合成樹脂超硬質特殊合成樹脂超硬質特殊合成樹脂超硬質特殊合成樹脂超硬質特殊合成樹脂

オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング