メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 丸形タイプ 取付穴径(φ)

    ~mm
  • 丸形タイプ 取付ネジ穴中心(ピッチ)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

オイルポット窓 M型 一本線(ネジ止め式)

通常単価(税別)
1,303
税込単価
1,433
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですのでどのような衝撃にも破損しません。・反射板は、油をはじく...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

MA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MA-1の仕様・寸法情報

種類
丸形タイプ
丸形タイプ種類
ネジ止め式
レベル視認用付加機能
ライン
その他付加機能
なし
丸形タイプ 取付穴径(φ)
26
丸形タイプ 取付ネジ穴中心(ピッチ)(mm)
38
丸形タイプ 取付ネジ径
M5(P0.8)
本体材質
[樹脂] 超硬質特殊合成樹脂
最高使用温度(℃)
100
レベル視認用機能詳細
一本線型

商品情報

外形図

オイルポット窓 M型 一本線(ネジ止め式) 外形図

製品仕様

●記載の仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。
●仕様変更などにより写真や内容が一部製品と異なる場合があります。

オイルポット窓 M型 一本線(ネジ止め式) 製品仕様

規格表

単位:mm
型番外径
A
取付
穴径
B
取付ネジ径
C
取付ネジ
穴中心
D
厚み
E
FGHIJ取付
ネジの
MA5426M5(P0.8)389205811.5104
MB6435M5(P0.8)47.59285811.5124
MC7042M5(P0.8)549355811.5176
MD8455M5(P0.8)67.59455811.5286
ME9870M5(P0.8)81.59625811.5358

取付ネジ穴中心寸法公差±0.1

使用例

●取り付け方法

(1)機械のハウジングの適当な場所に取付穴径の穴をあけて下さい。
(2)そして取付ネジ穴中心の寸法のところにネジ径5mmのビッチ0.8mmのネジ穴を各製品によって4ケ所、6ケ所、8ケ所のネジ穴をあけて下さい。
(3)その時にネジ穴はめくら穴にして下さい。
(4)そして上下左右の穴に合わせてネジを締めていただくと簡単に取り付けられます。

注意・禁止事項

●注意

塗装ふきとり時に洗い油、シンナー等は使用しないで下さい。
※ギアー油(NOK製)シンテッソは塗料が落ちますので御注意下さい。

型番リスト

表示件数
型番
MA-1

丸形タイプ 取付穴径

(φ)

丸形タイプ 取付ネジ穴中心(ピッチ)

(mm)

最小発注数量
26
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,303
( 1,433 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですのでどのような衝撃にも破損しません。
・反射板は、油をはじく性質を持っていますから、油で汚れる心配はありません。
・油の出入口からゴミが入っても簡単に取りはずして掃除ができます。
・反射板は白色で、少々暗い場所でも線の表示がはっきり見えます。
・熱にたいしては、約100℃。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルポット窓 M型 一本線(ネジ止め式)の型番MA-1のページです。 型番MA-1に関する仕様情報を記載しております。
オイルポット窓 M型 一本線(ネジ止め式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルポット窓 M型 一本線(ネジ止め式)
オイルポット窓 M型 日の丸(ネジ止め式)
オイルポット窓 N型 反射板ナシ(ネジ込み式)
丸型オイルゲージ 一般用 噴流型
丸型オイルゲージ 一般用給油口付
サーキュラー ウィンドー(ATEX適合品)CD-N-ATEX
メーカー光宝興産光宝興産光宝興産協和協和イマオコーポレーション
通常価格1,3032,5624883,2973,4351,147 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類丸形タイプ丸形タイプ丸形タイプ丸型タイプ丸型タイプ丸形タイプ
丸形タイプ種類ネジ止め式ネジ止め式ネジ込み式ねじ止め式ねじ止め式ねじ込み式
レベル視認用付加機能ライン標点なし噴流型ラインなし
その他付加機能なしなしなしなし耐熱 / 給油口付なし
丸形タイプ 取付ネジ径M5(P0.8)M5(P0.8)PF1/4M8X1.25M6X1.0-

オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング