メカニカル部品技術窓口
【特長】・透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですのでどのような衝撃にも破損しません。・反射板は、油をはじく...
詳細を確認
●記載の仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。
●仕様変更などにより写真や内容が一部製品と異なる場合があります。

| 型番 | 外径 A | 取付 穴径 B | 取付ネジ径 C | 取付ネジ 穴中心 D | 厚み E | F | G | H | I | J | 取付 ネジの 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | 54 | 26 | M5(P0.8) | 38 | 9 | 20 | 5 | 8 | 11.5 | 10 | 4 |
| MB | 64 | 35 | M5(P0.8) | 47.5 | 9 | 28 | 5 | 8 | 11.5 | 12 | 4 |
| MC | 70 | 42 | M5(P0.8) | 54 | 9 | 35 | 5 | 8 | 11.5 | 17 | 6 |
| MD | 84 | 55 | M5(P0.8) | 67.5 | 9 | 45 | 5 | 8 | 11.5 | 28 | 6 |
| ME | 98 | 70 | M5(P0.8) | 81.5 | 9 | 62 | 5 | 8 | 11.5 | 35 | 8 |
取付ネジ穴中心寸法公差±0.1
●取り付け方法
(1)機械のハウジングの適当な場所に取付穴径の穴をあけて下さい。
(2)そして取付ネジ穴中心の寸法のところにネジ径5mmのビッチ0.8mmのネジ穴を各製品によって4ケ所、6ケ所、8ケ所のネジ穴をあけて下さい。
(3)その時にネジ穴はめくら穴にして下さい。
(4)そして上下左右の穴に合わせてネジを締めていただくと簡単に取り付けられます。
●注意
塗装ふきとり時に洗い油、シンナー等は使用しないで下さい。
※ギアー油(NOK製)シンテッソは塗料が落ちますので御注意下さい。
【特長】
・透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですのでどのような衝撃にも破損しません。
・反射板は、油をはじく性質を持っていますから、油で汚れる心配はありません。
・油の出入口からゴミが入っても簡単に取りはずして掃除ができます。
・反射板は白色で、少々暗い場所でも"H""L"の赤文字の表示がはっきり見えます。
・熱にたいしては、約100℃。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

協和
金属製オイルゲージ 丸型ネジ付 KIM-AR・KIM-ARS型
0通常価格(税別):1,997円~

光宝興産
オイルポット窓 新O型(ネジ止め式)デラックス
5通常価格(税別):4,936円~

光宝興産
オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)
4.8通常価格(税別):266円~

協和
長型オイルゲージ 一般用アクリル製 KLA-A・KLA-B型
4.8通常価格(税別):2,572円~

光宝興産
オイルポット窓 O型(ネジ止め式)スタンダード
4通常価格(税別):2,797円~

栗田製作所
注油器シリーズ オイルゲージー
0通常価格(税別):3,573円~

光宝興産
オイルポット窓 W型 日の丸(打ち込み式)
5通常価格(税別):358円~

協和
丸型オイルゲージ 一般用 KB型・KB-HL型
5通常価格(税別):468円~

協和
丸型オイルゲージ 一般用 ネジ付
5通常価格(税別):558円~