17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

スタンダードセパレートカラー キー逃がし溝付

通常単価(税別)
1,7286,192
税込単価
1,9016,811
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・セパレート構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。・シャフト組み付け後の取...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スタンダードセパレートカラー キー逃がし溝付 外形図

※キーとの干渉を防ぐため、JIS規格より大きく設計されています。

製品仕様

材質記号材質/表面処理付属品
C鉄 S45C/黒染め六角穴付ボルト(黒染め)2本
Sステンレス SUS304六角穴付ボルト(SUSXM7)2本

規格表

スタンダードセパレートカラー キー逃がし溝付 規格表

型番リスト

表示件数

内径 B

(mm)

外径 D

(mm)

材質

表面処理有無

キー幅

(mm)

材質

表面処理

RoHS?最小発注数量
15
40
表面処理あり
5.5
スチール
黒染め
10
1個
15
40
ステンレス
表面処理なし
5.5
ステンレス
なし
10
1個
16
40
表面処理あり
5.5
スチール
黒染め
10
1個
16
40
ステンレス
表面処理なし
5.5
ステンレス
なし
10
1個
20
45
表面処理あり
6.5
スチール
黒染め
10
1個
20
45
ステンレス
表面処理なし
6.5
ステンレス
なし
10
1個
25
50
表面処理あり
8.5
スチール
黒染め
10
1個
25
50
ステンレス
表面処理なし
8.5
ステンレス
なし
10
1個
30
55
表面処理あり
8.5
スチール
黒染め
10
1個
30
55
ステンレス
表面処理なし
8.5
ステンレス
なし
10
1個
35
60
表面処理あり
10.5
スチール
黒染め
10
1個
35
60
ステンレス
表面処理なし
10.5
ステンレス
なし
10
1個
40
70
表面処理あり
12.5
スチール
黒染め
10
1個
40
70
ステンレス
表面処理なし
12.5
ステンレス
なし
10
1個
45
75
表面処理あり
14.5
スチール
黒染め
10
1個
45
75
ステンレス
表面処理なし
14.5
ステンレス
なし
10
1個
50
85
表面処理あり
14.5
スチール
黒染め
10
1個
50
85
ステンレス
表面処理なし
14.5
ステンレス
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,728
( 1,901 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,689
( 2,958 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,773
( 1,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,415
( 2,657 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,910
( 2,101 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,967
( 3,264 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,990
( 2,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,983
( 3,281 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,095
( 2,305 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,457
( 3,803 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,221
( 2,443 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,566
( 3,923 )
5日目
2,460
( 2,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,799
( 5,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,575
( 2,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,301
( 5,831 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,954
( 3,249 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,192
( 6,811 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・セパレート構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
・シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。
・キーを逃がす構造になっているため、キーが付いている所にも取り付けができます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードセパレートカラー キー逃がし溝付のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
強固な固定がしたい時
5
満足度:5.0
強固な固定がしたい時 グラつきが困るような場面での使用を想定していましたが、特に問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
機械部品
5
満足度:5.0
駆動ギヤのストッパーに使用。 穴とキー逃がし溝が指定でき使い勝手がいいです。 他のものにも使用する予定です。
0人が参考にしています。
駆動ギヤのストッパー
5
満足度:5.0
駆動ギヤのストッパーに使用しています。 穴加工とキー逃がし溝まで指定でき 使い勝手がいいです。
0人が参考にしています。
Vプーリ固定
5
満足度:5.0
Vプーリの固定に使用しております。 今までは単管クランプを利用して 固定しておりましたが、こちらを使用 してからは、確実...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードセパレートカラー キー逃がし溝付
スタンダードスリットカラー キー逃がし溝付
セットカラー  キー逃がし溝付 スリットタイプ
スタンダードスリットカラー キー逃がし溝・3穴付
スタンダードセットカラー キー逃がし溝付・4穴付
セットカラー  キー逃がし溝付 止めねじタイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所ミスミ岩田製作所岩田製作所ミスミ
通常価格1,728-1,116 -700 -1,608 -541 -350 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
締結方法セパレートスリットスリットスリット止めねじ止めねじ
仕様キー逃がし溝付キー逃がし溝付キー逃がし溝付側面取付穴付 / キー逃がし溝付側面取付穴付 / キー逃がし溝付キー逃がし溝付
肉厚スタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプ
側面加工なしなしなし3穴4穴なし
よく一緒に購入される商品

セットカラーカテゴリの売れ筋ランキング