17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が68型番あります。

スタンダードセパレートカラー ベアリング固定用 (ロング)

通常単価(税別)
1,4448,628特別価格
税込単価
1,5889,491特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・セパレート構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。・シャフト組み付け後の取...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が68型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スタンダードセパレートカラー ベアリング固定用 (ロング) 外形図

製品仕様

材質記号材質/表面処理付属品
C鉄 S45C/黒染め六角穴付ボルト(黒染め)2本
M鉄 S45C/無電解ニッケルメッキ六角穴付ボルト(SUSXM7)2本
Sステンレス SUS304六角穴付ボルト(SUSXM7)2本

規格表

スタンダードセパレートカラー ベアリング固定用 (ロング) 規格表

型番リスト

表示件数

内径 B

(mm)

幅 L

(mm)

外径 D

(mm)

材質

表面処理有無

ボス径 D1

(φ)

適合ベアリング

表面処理

材質詳細

RoHS?最小発注数量
8
12
20
表面処理あり
11.7
608ZZ
黒染め
S45C
10
1個
8
12
20
表面処理あり
13.2
628ZZ
黒染め
S45C
10
1個
8
12
20
表面処理あり
11.2
698ZZ
黒染め
S45C
10
1個
8
12
20
ステンレス
表面処理なし
11.7
608ZZ
なし
SUS304
10
1個
8
12
20
ステンレス
表面処理なし
13.2
628ZZ
なし
SUS304
10
1個
8
12
20
ステンレス
表面処理なし
11.2
698ZZ
なし
SUS304
10
1個
10
12
22
表面処理あり
14.7
6000ZZ
黒染め
S45C
10
1個
10
12
22
表面処理あり
17.2
6200ZZ
黒染め
S45C
10
1個
10
12
22
表面処理あり
14.2
6900ZZ
黒染め
S45C
10
1個
10
12
22
ステンレス
表面処理なし
14.7
6000ZZ
なし
SUS304
10
1個
10
12
22
ステンレス
表面処理なし
17.2
6200ZZ
なし
SUS304
10
1個
10
12
22
ステンレス
表面処理なし
14.2
6900ZZ
なし
SUS304
10
1個
12
12
24
表面処理あり
17.2
6001ZZ
黒染め
S45C
10
1個
12
12
24
表面処理あり
18.7
6201ZZ
黒染め
S45C
10
1個
12
12
24
表面処理あり
16.2
6901ZZ
黒染め
S45C
10
1個
12
12
24
ステンレス
表面処理なし
17.2
6001ZZ
なし
SUS304
10
1個
12
12
24
ステンレス
表面処理なし
18.7
6201ZZ
なし
SUS304
10
1個
12
12
24
ステンレス
表面処理なし
16.2
6901ZZ
なし
SUS304
10
1個
15
12
27
表面処理あり
20.2
6002ZZ
黒染め
S45C
10
1個
15
12
27
表面処理あり
21.7
6202ZZ
黒染め
S45C
10
1個
15
12
27
表面処理あり
19.2
6902ZZ
黒染め
S45C
10
1個
15
12
27
ステンレス
表面処理なし
20.2
6002ZZ
なし
SUS304
10
1個
15
12
27
ステンレス
表面処理なし
21.7
6202ZZ
なし
SUS304
10
1個
15
12
27
ステンレス
表面処理なし
19.2
6902ZZ
なし
SUS304
10
1個
17
12
29
表面処理あり
22.2
6003ZZ
黒染め
S45C
10
1個
17
12
29
表面処理あり
24.2
6203ZZ
黒染め
S45C
10
1個
17
12
29
表面処理あり
21.2
6903ZZ
黒染め
S45C
10
1個
17
12
29
ステンレス
表面処理なし
24.2
6203ZZ
なし
SUS304
10
1個
17
12
29
ステンレス
表面処理なし
21.2
6903ZZ
なし
SUS304
10
1個
20
13
33
表面処理あり
27.2
6004ZZ
黒染め
S45C
10
1個
20
13
33
表面処理あり
29.2
6204ZZ
黒染め
S45C
10
1個
20
13
33
表面処理あり
25.2
6904ZZ
黒染め
S45C
10
1個
20
13
33
ステンレス
表面処理なし
27.2
6004ZZ
なし
SUS304
10
1個
20
13
33
ステンレス
表面処理なし
29.2
6204ZZ
なし
SUS304
10
1個
20
13
33
ステンレス
表面処理なし
25.2
6904ZZ
なし
SUS304
10
1個
25
14
42
表面処理あり
31.7
6005ZZ
黒染め
S45C
10
1個
25
14
42
表面処理あり
33.2
6205ZZ
黒染め
S45C
10
1個
25
14
42
表面処理あり
30.2
6905ZZ
黒染め
S45C
10
1個
25
14
42
ステンレス
表面処理なし
31.7
6005ZZ
なし
SUS304
10
1個
25
14
42
ステンレス
表面処理なし
33.2
6205ZZ
なし
SUS304
10
1個
25
14
42
ステンレス
表面処理なし
30.2
6905ZZ
なし
SUS304
10
1個
30
17
50
表面処理あり
38.2
6006ZZ
黒染め
S45C
10
1個
30
17
50
表面処理あり
40.2
6206ZZ
黒染め
S45C
10
1個
30
17
50
表面処理あり
35.2
6906ZZ
黒染め
S45C
10
1個
30
17
50
ステンレス
表面処理なし
38.2
6006ZZ
なし
SUS304
10
1個
30
17
50
ステンレス
表面処理なし
40.2
6206ZZ
なし
SUS304
10
1個
30
17
50
ステンレス
表面処理なし
35.2
6906ZZ
なし
SUS304
10
1個
35
17
55
表面処理あり
43.2
6007ZZ
黒染め
S45C
10
1個
35
17
55
表面処理あり
46.2
6207ZZ
黒染め
S45C
10
1個
35
17
55
表面処理あり
41.2
6907ZZ
黒染め
S45C
10
1個
35
17
55
ステンレス
表面処理なし
43.2
6007ZZ
なし
SUS304
10
1個
35
17
55
ステンレス
表面処理なし
46.2
6207ZZ
なし
SUS304
10
1個
35
17
55
ステンレス
表面処理なし
41.2
6907ZZ
なし
SUS304
10
1個
40
17
60
表面処理あり
52.2
6208ZZ
黒染め
S45C
10
1個
40
17
60
表面処理あり
46.2
6908ZZ
黒染め
S45C
10
1個
40
17
60
ステンレス
表面処理なし
48.2
6008ZZ
なし
SUS304
10
1個
40
17
60
ステンレス
表面処理なし
52.2
6208ZZ
なし
SUS304
10
1個
40
17
60
ステンレス
表面処理なし
46.2
6908ZZ
なし
SUS304
10
1個
45
19
70
表面処理あり
53
6209ZZ
黒染め
S45C
10
1個
45
19
70
ステンレス
表面処理なし
50
6009ZZ,6909ZZ
なし
SUS304
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,511
( 1,662 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,583
( 1,741 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,444
( 1,588 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,073
( 2,280 )
5日目
2,304
( 2,534 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,110
( 2,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,749
( 1,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,601
( 1,761 )
5日目
1,601
( 1,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,271
( 2,498 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,435
( 2,679 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,229
( 2,452 )
5日目
1,886
( 2,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,886
( 2,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,727
( 1,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,339
( 2,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,297
( 2,527 )
5日目
2,555
( 2,811 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,852
( 2,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,022
( 2,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,900
( 2,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,687
( 2,956 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,4601,968
( 2,165 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,614
( 2,875 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,929
( 2,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,084
( 2,292 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,150
( 2,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,813
( 3,094 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,952
( 3,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,990
( 2,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,990
( 2,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,990
( 2,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,388
( 3,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,101
( 3,411 )
5日目
3,101
( 3,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,110
( 2,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,110
( 2,321 )
5日目
2,110
( 2,321 )
5日目
3,330
( 3,663 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,330
( 3,663 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,330
( 3,663 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,339
( 2,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,476
( 2,724 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,364
( 2,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,014
( 4,415 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,855
( 4,241 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,855
( 4,241 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,575
( 2,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,530
( 2,783 )
5日目
2,686
( 2,955 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,247
( 4,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,247
( 4,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,6923,753
( 4,128 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,954
( 3,249 )
5日目
2,954
( 3,249 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,301
( 5,831 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,532
( 6,085 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,440
( 5,984 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,234
( 3,557 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,798
( 6,378 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・セパレート構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
・シャフト組み付け後の取り付け、取り外しも簡単にできます。
・ボス側でベアリングの内輪を押さえることができます。
・長めのボスでハウジングとの干渉を防ぎます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードセパレートカラー ベアリング固定用 (ロング)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
装置の改善に使用しています
5
満足度:5.0
長いシャフトの真ん中にベルト及びベルト巾の外側両端にベアリングを配置してある装置に使用しています。長いシャフトですと弓な...もっと読む
0人が参考にしています。
支柱固定用に
5
満足度:5.0
支柱固定用に、使うことがよくあります。形状が豊富で助かっています
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードセパレートカラー ベアリング固定用 (ロング)
スタンダードセットカラー ベアリング固定用(ロング)
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用(ロング)
スタンダードセットカラー ベアリング固定用
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用
【クリーン洗浄品】セットカラー ベアリング固定用止めねじタイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所ミスミ
通常価格1,444-413 -934 -323 -816 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
締結方法セパレート止めねじスリット止めねじスリット止めねじ
仕様ベアリング固定用ベアリング固定用ベアリング固定用ベアリング固定用ベアリング固定用ベアリング固定用
肉厚スタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプ-
側面加工なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

セットカラーカテゴリの売れ筋ランキング