17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

スタンダードスリットカラー 六角内径ネジ(並目)

通常単価(税別)
1,2012,297
税込単価
1,3212,527
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・ネジシャフト(並目)にご使用いただけます。・外形が六角形になっているため、スパナでの取り付け...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
スタンダードスリットカラー 六角内径ネジ(並目) 外形図

製品仕様

材質/表面処理付属品
鉄 SGD3/黒染め六角穴付ボルト(黒染め)1本

規格表

型番内径ネジ
M.B

L
対辺
H
φDWXYA締付ネジ
M
SCS08N09CHM8×P1.25924261.5747M4×10
SCS10N09CHM10×P1.5927291.5948M4×10
SCS12N12CHM12×P1.751230321.59.54.59M5×14
SCS16N14CHM16×P2.0143639212.5510.5M6×15
SCS20N14CHM20×P2.51441442156.513M6×18
SCS24N14CHM24×P3.01446502177.515M6×20
SCS30N14CHM30×P3.5145054219.58.518M6×20

型番リスト

表示件数

内径 B

(mm)

外径 D

(mm)

内ねじの呼び

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
26
M8XP1.25
10
2個
10
29
M10XP1.5
10
2個
12
32
M12XP1.75
10
1個
16
39
M16XP2.0
10
1個
20
44
M20XP2.5
10
1個
24
50
M24XP3.0
10
1個
30
54
M30XP3.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,201
( 1,321 )
5日目
1,337
( 1,471 )
5日目
1,512
( 1,663 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,616
( 1,778 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,022
( 2,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,970
( 2,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,297
( 2,527 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジシャフト(並目)にご使用いただけます。
・外形が六角形になっているため、スパナでの取り付けができます。
・スリット構造により、ネジシャフトを傷つけることなく締め付けができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードスリットカラー 六角内径ネジ(並目)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仕様書の部品として
5
満足度:5.0
仕様書の部品として製作する機器の仕様書にあったため、使用しました。問題はありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードスリットカラー 六角内径ネジ(並目)
スタンダードスリットカラー 内径ネジ(細目)
スタンダードスリットカラー 内径ネジ(シリンダー用)
スタンダードセパレートカラー 内径ネジ(細目)
スタンダードスリットカラー 3ネジ穴付
スタンダードスリットカラー Dカットネジ無
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格1,201-694 -1,010 -1,647 -1,445 -1,331 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
締結方法スリットスリットスリットセパレートスリットスリット
仕様内ねじ付内ねじ付側面取付穴付 / 内ねじ付内ねじ付側面取付穴付Dカット
材質
表面処理有無表面処理あり表面処理あり表面処理あり表面処理あり表面処理あり表面処理あり
肉厚スタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプ
よく一緒に購入される商品

セットカラーカテゴリの売れ筋ランキング