17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

スタンダードスリットカラー 内径ネジ(シリンダー用)

通常単価(税別)
1,0101,749
税込単価
1,1111,924
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・シリンダーロッドのネジ部にご使用いただけます。・外周のローレット加工により取り付けが簡単にで...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スタンダードスリットカラー 内径ネジ(シリンダー用) 外形図

製品仕様

材質 / 表面処理付属品
鉄 S45C / 黒染め六角穴付ボルト(黒染め)1本

規格表

スタンダードスリットカラー 内径ネジ(シリンダー用) 規格表

選定サポート情報

スタンダードスリットカラー 内径ネジ(シリンダー用) 注文例
 
 

型番リスト

表示件数

外径 D

(mm)

内ねじの呼び

(mm)

RoHS?最小発注数量
23
M8XP1.0
10
2個
23
M8XP1.25
10
2個
25
M10XP1.25
10
2個
27
M12XP1.25
10
2個
27
M12XP1.5
10
2個
29
M14XP1.5
10
2個
32
M16XP1.5
10
2個
34
M18XP1.5
10
2個
40
M20XP1.5
10
2個
42
M22XP1.5
10
2個
46
M26XP1.5
10
1個
47
M27XP1.5
10
1個
47
M27XP2.0
10
1個
52
M30XP1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,010
( 1,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,043
( 1,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,094
( 1,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,064
( 1,170 )
5日目
1,105
( 1,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,159
( 1,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,226
( 1,349 )
5日目
1,352
( 1,487 )
5日目
1,350
( 1,485 )
5日目
1,418
( 1,560 )
5日目
1,749
( 1,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,668
( 1,835 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,749
( 1,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,743
( 1,917 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリンダーロッドのネジ部にご使用いただけます。
・外周のローレット加工により取り付けが簡単にできます。
・スリット構造により、ネジ部を傷つけることなく締め付けができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードスリットカラー 内径ネジ(シリンダー用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置の低コスト化のため
5
満足度:5.0
装置の低コスト化のためシンプルな部品で点数を減らすため、こちらの商品を採用しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードスリットカラー 内径ネジ(シリンダー用)
スタンダードスリットカラー 内径ネジ(細目)
スタンダードセパレートカラー 内径ネジ(細目)
スタンダードスリットカラー 六角内径ネジ(並目)
スタンダードスリットカラー 3ネジ穴付
スタンダードスリットカラー Dカットネジ無
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格1,010-694 -1,647 -1,201 -1,445 -1,331 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
締結方法スリットスリットセパレートスリットスリットスリット
仕様側面取付穴付 / 内ねじ付内ねじ付内ねじ付内ねじ付側面取付穴付Dカット
材質
表面処理有無表面処理あり表面処理あり表面処理あり表面処理あり表面処理あり表面処理あり
肉厚スタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプ
よく一緒に購入される商品

セットカラーカテゴリの売れ筋ランキング