17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 内径 B(mm)

    ~mm
  • 幅 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

スタンダードスリットカラー 3ネジ穴付

通常単価(税別)
1,4452,460
税込単価
1,5902,706
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・スリット構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。・端面のネジ穴を利用してブ...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スタンダードスリットカラー 3ネジ穴付 外形図

製品仕様

材質記号材質 / 表面処理付属品
C鉄 S45C / 黒染め六角穴付ボルト(黒染め)1本

規格表

スタンダードスリットカラー 3ネジ穴付 規格表

選定サポート情報

スタンダードスリットカラー 3ネジ穴付 注文例
 
 

型番リスト

表示件数

内径 B

(mm)

幅 L

(mm)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
15
15
40
10
1個
16
15
40
10
1個
20
15
45
10
1個
25
15
50
10
1個
30
15
55
10
1個
35
15
60
10
1個
40
18
70
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,538
( 1,692 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,445
( 1,590 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,749
( 1,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,888
( 2,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,149
( 2,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,147
( 2,362 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,460
( 2,706 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリット構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
・端面のネジ穴を利用してブラケットの取り付けや、セットカラーの固定ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードスリットカラー 3ネジ穴付のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
強固な固定がしたい時
5
満足度:5.0
強固な固定がしたい時 グラつきが困るような場面での使用を想定していましたが、特に問題なく使用できています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードスリットカラー 3ネジ穴付
スタンダードセットカラー 3穴付
スタンダードスリットカラー キー逃がし溝・3穴付
スタンダードセパレートカラー(R)2ネジ穴付
スタンダードスリットカラー 内径ネジ(細目)
スタンダードスリットカラー 内径ネジ(シリンダー用)
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格1,445-351 -1,608 -1,972 -694 -1,010 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
締結方法スリット止めねじスリットセパレートスリットスリット
仕様側面取付穴付側面取付穴付側面取付穴付 / キー逃がし溝付スタンダード内ねじ付側面取付穴付 / 内ねじ付
材質ステンレス
表面処理有無表面処理あり表面処理あり表面処理あり表面処理なし表面処理あり表面処理あり
肉厚スタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプ

セットカラーカテゴリの売れ筋ランキング