17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。
  • 内径 B(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • キー幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スタンダードセットカラー キー逃がし溝付・4穴付

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スタンダードセットカラー キー逃がし溝付・4穴付 外形図

※キーとの干渉を防ぐため、JIS規格より大きく設計されています。

製品仕様

材質 / 表面処理付属品
鉄 S45C / 黒染め六角穴付止めネジ(くぼみ先 黒染め) 2本

規格表

スタンダードセットカラー キー逃がし溝付・4穴付 規格表

選定サポート情報

スタンダードセットカラー キー逃がし溝付・4穴付 注文例

注文例

 

型番リスト

表示件数

内径 B

(mm)

外径 D

(mm)

キー幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
22
2.5
10
2個
8
24
2.5
10
2個
10
26
3.5
10
2個
12
32
4.5
10
2個
13
33
5.5
10
2個
15
35
5.5
10
2個
16
40
5.5
10
2個
20
44
6.5
10
2個
25
50
8.5
10
2個
30
55
8.5
10
2個
35
60
10.5
10
1個
40
70
12.5
10
1個
50
86
14.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
541
( 595 )
在庫品1日目当日出荷可能
602
( 662 )
在庫品1日目当日出荷可能
617
( 679 )
在庫品1日目当日出荷可能
742
( 816 )
在庫品1日目当日出荷可能
775
( 853 )
在庫品1日目当日出荷可能
864
( 950 )
在庫品1日目当日出荷可能
917
( 1,009 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,164
( 1,280 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,284
( 1,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,674
( 1,841 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,108
( 2,319 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,712
( 2,983 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・止めネジによりシャフトに固定してお使いいただけます。
・キーを逃がす構造になっているため、キーが付いている所にも取り付けができます。
・端面の穴を利用してブラケットなどを取り付けることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードセットカラー キー逃がし溝付・4穴付のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
支柱固定用
5
満足度:5.0
支柱固定用に、使うことがよくあります。形状が豊富で助かっています
0人が参考にしています。
シャフト形状部品のズレ防止に
5
満足度:5.0
シャフト形状部品のズレ防止に、手軽で手頃な価格でしっかりと固定できるのでいつも使っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードセットカラー キー逃がし溝付・4穴付
スタンダードスリットカラー キー逃がし溝・3穴付
【クリーン洗浄品】セットカラー  キー逃がし溝付 スリットタイプ
【クリーン洗浄品】セットカラー  キー逃がし溝付 止めねじタイプ
スタンダードセットカラー 3穴付
スタンダードスリットカラー 3ネジ穴付
メーカー岩田製作所岩田製作所ミスミミスミ岩田製作所岩田製作所
通常価格541-1,608 ---351 -1,445 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
締結方法止めねじスリットスリット止めねじ止めねじスリット
仕様側面取付穴付 / キー逃がし溝付側面取付穴付 / キー逃がし溝付キー逃がし溝付キー逃がし溝付側面取付穴付側面取付穴付
材質S45C相当S45C相当
表面処理有無表面処理あり表面処理あり無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ表面処理あり表面処理あり
肉厚スタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプ
よく一緒に購入される商品

セットカラーカテゴリの売れ筋ランキング