17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が67型番あります。

スタンダードセットカラー ベアリング固定用(ロング)

通常単価(税別)
4134,642
税込単価
4545,106
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・止めネジによりシャフトに固定してお使いいただけます。・ボス側でベアリングの内輪を押さえること...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が67型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スタンダードセットカラー ベアリング固定用(ロング) 外形図
スタンダードセットカラー ベアリング固定用(ロング) 外形図

製品仕様

スタンダードセットカラー ベアリング固定用(ロング) 製品画像

黒染め

スタンダードセットカラー ベアリング固定用(ロング) 製品画像

SUS304

材質記号材質 / 表面処理付属品
C鉄 S45C / 黒染め六角穴付止めネジ (くぼみ先 黒染め)2本
Sステンレス SUS304六角穴付止めネジ (くぼみ先 SUSXM7)2本

規格表

スタンダードセットカラー ベアリング固定用(ロング) 規格表

★印は図2(ボス径 = 外径)の形状になります。

選定サポート情報

スタンダードセットカラー ベアリング固定用(ロング) 注文例
 
 

型番リスト

表示件数

内径 B

(mm)

外径 D

(mm)

材質

表面処理有無

ボス径 D1

(φ)

適合ベアリング

材質

表面処理

RoHS?最小発注数量
6
12
表面処理あり
8.4
606ZZ
スチール
黒染め
10
4個
6
12
表面処理あり
8
696ZZ
スチール
黒染め
10
4個
6
12
ステンレス
表面処理なし
8.4
606ZZ
ステンレス
なし
10
2個
6
12
ステンレス
表面処理なし
9.2
626ZZ
ステンレス
なし
10
2個
6
12
ステンレス
表面処理なし
8
696ZZ
ステンレス
なし
10
2個
8
15
表面処理あり
13.2
628ZZ
スチール
黒染め
10
4個
8
14
表面処理あり
11.2
698ZZ
スチール
黒染め
10
4個
8
14
ステンレス
表面処理なし
11.7
608ZZ
ステンレス
なし
10
2個
8
15
ステンレス
表面処理なし
13.2
628ZZ
ステンレス
なし
10
2個
8
14
ステンレス
表面処理なし
11.2
698ZZ
ステンレス
なし
10
2個
10
16
表面処理あり
14.7
6000ZZ
スチール
黒染め
10
2個
10
17.2
表面処理あり
17.2
6200ZZ
スチール
黒染め
10
2個
10
16
表面処理あり
14.2
6900ZZ
スチール
黒染め
10
2個
10
16
ステンレス
表面処理なし
14.7
6000ZZ
ステンレス
なし
10
2個
10
16
ステンレス
表面処理なし
14.2
6900ZZ
ステンレス
なし
10
2個
12
19
表面処理あり
17.2
6001ZZ
スチール
黒染め
10
2個
12
18.7
表面処理あり
18.7
6201ZZ
スチール
黒染め
10
2個
12
19
表面処理あり
16.2
6901ZZ
スチール
黒染め
10
2個
12
18.7
ステンレス
表面処理なし
18.7
6201ZZ
ステンレス
なし
10
2個
12
19
ステンレス
表面処理なし
16.2
6901ZZ
ステンレス
なし
10
2個
15
22
表面処理あり
20.2
6002ZZ
スチール
黒染め
10
2個
15
21.7
表面処理あり
21.7
6202ZZ
スチール
黒染め
10
2個
15
22
表面処理あり
19.2
6902ZZ
スチール
黒染め
10
2個
15
22
ステンレス
表面処理なし
20.2
6002ZZ
ステンレス
なし
10
2個
15
22
ステンレス
表面処理なし
19.2
6902ZZ
ステンレス
なし
10
2個
17
24
表面処理あり
22.2
6003ZZ
スチール
黒染め
10
2個
17
24.2
表面処理あり
24.2
6203ZZ
スチール
黒染め
10
2個
17
24
表面処理あり
21.2
6903ZZ
スチール
黒染め
10
2個
17
24
ステンレス
表面処理なし
22.2
6003ZZ
ステンレス
なし
10
2個
17
24.2
ステンレス
表面処理なし
24.2
6203ZZ
ステンレス
なし
10
2個
17
24
ステンレス
表面処理なし
21.2
6903ZZ
ステンレス
なし
10
2個
20
29
表面処理あり
27.2
6004ZZ
スチール
黒染め
10
2個
20
29.2
表面処理あり
29.2
6204ZZ
スチール
黒染め
10
2個
20
29
表面処理あり
25.2
6904ZZ
スチール
黒染め
10
2個
20
29
ステンレス
表面処理なし
27.2
6004ZZ
ステンレス
なし
10
2個
20
29.2
ステンレス
表面処理なし
29.2
6204ZZ
ステンレス
なし
10
2個
20
29
ステンレス
表面処理なし
25.2
6904ZZ
ステンレス
なし
10
2個
25
34
表面処理あり
31.7
6005ZZ
スチール
黒染め
10
2個
25
33.2
表面処理あり
33.2
6205ZZ
スチール
黒染め
10
2個
25
34
表面処理あり
30.2
6905ZZ
スチール
黒染め
10
2個
25
33.2
ステンレス
表面処理なし
33.2
6205ZZ
ステンレス
なし
10
1個
25
34
ステンレス
表面処理なし
30.2
6905ZZ
ステンレス
なし
10
1個
30
41
表面処理あり
38.2
6006ZZ
スチール
黒染め
10
2個
30
41
表面処理あり
35.2
6906ZZ
スチール
黒染め
10
2個
30
41
ステンレス
表面処理なし
38.2
6006ZZ
ステンレス
なし
10
1個
30
40.2
ステンレス
表面処理なし
40.2
6206ZZ
ステンレス
なし
10
1個
30
41
ステンレス
表面処理なし
35.2
6906ZZ
ステンレス
なし
10
1個
35
46
表面処理あり
43.2
6007ZZ
スチール
黒染め
10
2個
35
46.2
表面処理あり
46.2
6207ZZ
スチール
黒染め
10
2個
35
46
表面処理あり
41.2
6904ZZ
スチール
黒染め
10
2個
35
46
ステンレス
表面処理なし
43.2
6007ZZ
ステンレス
なし
10
1個
35
46
ステンレス
表面処理なし
41.2
6904ZZ
ステンレス
なし
10
1個
40
51
表面処理あり
48.2
6008ZZ
スチール
黒染め
10
1個
40
52.2
表面処理あり
52.2
6208ZZ
スチール
黒染め
10
1個
40
52.2
ステンレス
表面処理なし
52.2
6208ZZ
ステンレス
なし
10
1個
45
57
表面処理あり
50
6009ZZ,6909ZZ
スチール
黒染め
10
1個
45
57
表面処理あり
53
6209ZZ
スチール
黒染め
10
1個
45
57
ステンレス
表面処理なし
50
6009ZZ,6909ZZ
ステンレス
なし
10
1個
45
57
ステンレス
表面処理なし
53
6209ZZ
ステンレス
なし
10
1個
50
62
表面処理あり
56
6010ZZ,6910ZZ
スチール
黒染め
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
433
( 476 )
在庫品1日目当日出荷可能
413
( 454 )
5日目
617
( 679 )
在庫品1日目当日出荷可能
561
( 617 )
在庫品1日目当日出荷可能
579
( 637 )
在庫品1日目当日出荷可能
473
( 520 )
在庫品1日目当日出荷可能
465
( 512 )
在庫品1日目当日出荷可能
739
( 813 )
在庫品1日目当日出荷可能
694
( 763 )
在庫品1日目当日出荷可能
739
( 813 )
在庫品1日目当日出荷可能
485
( 534 )
在庫品1日目当日出荷可能
518
( 570 )
在庫品1日目当日出荷可能
506
( 557 )
5日目
775
( 853 )
在庫品1日目当日出荷可能
851
( 936 )
在庫品1日目当日出荷可能
561
( 617 )
在庫品1日目当日出荷可能
579
( 637 )
在庫品1日目当日出荷可能
565
( 622 )
在庫品1日目当日出荷可能
967
( 1,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,085
( 1,194 )
在庫品1日目当日出荷可能
669
( 736 )
在庫品1日目当日出荷可能
669
( 736 )
在庫品1日目当日出荷可能
669
( 736 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,068
( 1,175 )
5日目
1,047
( 1,152 )
在庫品1日目当日出荷可能
724
( 796 )
5日目
746
( 821 )
在庫品1日目当日出荷可能
702
( 772 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,091
( 1,200 )
5日目
1,091
( 1,200 )
5日目
1,212
( 1,333 )
5日目
783
( 861 )
在庫品1日目当日出荷可能
749
( 824 )
在庫品1日目当日出荷可能
832
( 915 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,275
( 1,403 )
5日目
1,201
( 1,321 )
5日目
1,257
( 1,383 )
5日目
875
( 963 )
5日目
917
( 1,009 )
在庫品1日目当日出荷可能
917
( 1,009 )
5日目
1,689
( 1,858 )
5日目
1,689
( 1,858 )
5日目
929
( 1,022 )
在庫品1日目当日出荷可能
934
( 1,027 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,112
( 2,323 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,052
( 2,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,052
( 2,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,275
( 1,403 )
5日目
1,201
( 1,321 )
5日目
1,201
( 1,321 )
5日目
2,525
( 2,778 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,411
( 2,652 )
5日目
1,811
( 1,992 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,929
( 2,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,026
( 3,329 )
5日目
2,138
( 2,352 )
5日目
2,051
( 2,256 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,853
( 4,238 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,619
( 3,981 )
5日目
2,557
( 2,813 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・止めネジによりシャフトに固定してお使いいただけます。
・ボス側でベアリングの内輪を押さえることができます。
・長めのボスでハウジングとの干渉を防ぎます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードセットカラー ベアリング固定用(ロング)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
シャフト固定
5
満足度:5.0
シャフトの抜け防止として使用しました。ロングモデルがあり助かりました。
0人が参考にしています。
シャフト形状部品のズレ防止に
5
満足度:5.0
シャフト形状部品のズレ防止に、手軽で手頃な価格でしっかりと固定できるのでいつも使っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードセットカラー ベアリング固定用(ロング)
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用(ロング)
スタンダードセパレートカラー ベアリング固定用 (ロング)
スタンダードセットカラー ベアリング固定用
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用
【クリーン洗浄品】セットカラー ベアリング固定用止めねじタイプ
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所ミスミ
通常価格413-934 -1,444 -323 -816 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
締結方法止めねじスリットセパレート止めねじスリット止めねじ
仕様ベアリング固定用ベアリング固定用ベアリング固定用ベアリング固定用ベアリング固定用ベアリング固定用
肉厚スタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプ-
側面加工なしなしなしなしなしなし

セットカラーカテゴリの売れ筋ランキング