メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

圧力計用ストップ弁

通常単価(税別)
10,103
税込単価
11,113
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・この弁を取り付けることにより、圧力計が損傷したときなど装置全体を止めることなく、圧力計を取り...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

GV-G22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

GV-G22の仕様・寸法情報

本体形状
ストレート
使用流体
供給側 接続種類
Rc
供給側 配管ねじの呼び
1/4B(8A)
制御側 接続種類
Rc
制御側 配管ねじの呼び
1/4B(8A)
ハンドル形状
丸形ハンドル
本体ライニング
なし
使用圧力範囲(MPa)
~21
長さ L(mm)
45
高さ H(mm)
84~86
操作方式
手動式
ハンドル径 D
56
-
-

商品情報

外形図

圧力計用ストップ弁 外形図

製品仕様

  • 最高使用圧力:21MPa{210kgf/cm2
  • 質量:0.4kg

型番リスト

表示件数
型番
GV-G22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,103
( 11,113 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・この弁を取り付けることにより、圧力計が損傷したときなど装置全体を止めることなく、圧力計を取り換えることができます
・常時弁を閉止しておき、圧力の検出をするときのみ開いて、圧力計の寿命を延長させる目的にも使用できます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力計用ストップ弁の型番GV-G22のページです。 型番GV-G22に関する仕様情報を記載しております。
圧力計用ストップ弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧力計用ストップ弁
銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVARタイプ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコ
ねじ込み式パネルナット付ニードルストップバルブ
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ
メーカーダイキン工業(油圧機器)三興マテリアルサプライオンダ製作所フジキンオンダ製作所オンダ製作所
通常価格10,1034,0851,421 -19,295 -1,337 -1,311 -
通常出荷日在庫品1日目6日目4日目3日目〜4日目4日目
本体形状ストレートストレートアングルグローブタイプストレートストレート
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
供給側 接続種類RcRRねじRcRねじRねじ
供給側 配管ねじの呼び1/4B(8A)1/4B(8A)1/8B(6A)-1/4B(8A)1/4B(8A)
制御側 接続種類Rc金属管接続タケノコRcフレアーRねじ

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング