17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじ径×長さ(mm)

  • 積層段数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴)【4個入り】

通常単価(税別)
4742,656
税込単価
5212,922
通常出荷日:9日目

スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さ(ℓh)に応じて選定してください。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番積層段数積層寸法
lh(mm)
六角穴付ボルト
HB10000M5×45
HB101140M5×85
HB102280M5×125
HB1033120M5×165
HB1044160M5×205
  • 左記型番は、ボルト4本で一式となります。
  • 積層段数0は、電磁操作弁のみ(スタック弁の積層は無し)の場合です。

選定サポート情報

02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト) ボルトの選定要領

スタック弁、スタックブロック(一部を除く)の厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。

取付ボルトの締付トルク

  • 6~8N・m{60~80kgf・cm}

型番リスト

表示件数

ねじ径×長さ

(mm)

積層段数

最小発注数量
M5×45
0
1パック

4個入り

M5×165
3
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
474
( 521 )
9日目
2,656
( 2,922 )
9日目

詳細情報

基本情報

スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さ(ℓh)に応じて選定してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴)
手動切換弁
01/03/04/06/10シリーズモジュラー弁 取付ボルトキット
バルブ取付用 植込ボルト
メーカーダイキン工業(油圧機器)油研工業油研工業不二越
通常価格474-27,144819 -8,416
通常出荷日9日目19日目在庫品1日目〜5日目
種類ボルト-ボルトボルト
よく一緒に購入される商品

油圧バルブ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング