17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 最大流量(ℓ/min)

    ~mm
  • 呼びサイズ

  • クラッキング圧力(MPa)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インラインチェック弁

通常単価(税別)
7,0748,628
税込単価
7,7819,491
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ラインに軸線方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

インラインチェック弁 外形図

製品仕様

製品仕様

型番呼び径最高使用圧力
MPa{kgf/cm2}
最大流量
L/min
質量
kg
HDIN-T03-※※3/821{210}300.3
HDIN-T06-※※3/4750.7
HDIN-T10-※※1 1/41902.7

クラッキング圧力表

インラインチェック弁 クラッキング圧力表

クラッキング圧力0形(0MPa{0kgf/cm2})は入口(IN)が下になるように取り付けて下さい。

断面構造図

インラインチェック弁 断面構造図

規格表

基本型番寸法
ABCD
HDIN-T03762731.23/8
HDIN-T0698.43641.63/4
HDIN-T101336069.31 1/4

型番リスト

表示件数

最大流量

(ℓ/min)

呼びサイズ

クラッキング圧力

(MPa)

最小発注数量
30
3/8
0
1個
30
3/8
0.05
1個
75
3/4
0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,718
( 8,490 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,074
( 7,781 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,628
( 9,491 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ラインに軸線方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インラインチェック弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インラインチェック弁
インライン形チェック弁 CITシリーズ
インライン チェックバルブ
ライトアングル チェックバルブ
チェックモジュラーバルブ
ライトアングル形チェック弁
メーカーダイキン工業(油圧機器)油研工業不二越不二越不二越油研工業
通常価格7,074-6,540 -6,701 -10,53010,372 -11,566 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目8日目
種類油圧逆止弁油圧逆止弁油圧逆止弁油圧逆止弁油圧逆止弁油圧逆止弁
最高使用圧力(範囲)(MPa)16.1~2121.1~3116.1~2116.1~2121.1~3121.1~31
接続の種類インラインインラインインラインインラインモジュラー(積層)インライン
最高使用圧力(MPa)21-----
取付形式ねじ接続-----

方向制御弁カテゴリの売れ筋ランキング