17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

直動形リリーフ弁 (リモートコントロール用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

直動形リリーフ弁 (リモートコントロール用)

販売終了

型番

JR-G02-1-22

2021年04月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。

指定中の仕様・寸法情報

呼び径
1/4B(8A)
最大流量(L/min)
1.2
適用流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油
接続方式
ガスケット取付形
圧力調整範囲Mpa{kgf/cm2}
0.8~7{8~70}
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト