(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧力制御弁

圧力制御弁
  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
23,899円~
通常出荷日:
お見積り

内部または外部のパイロット、ドレンの組合せにより、シーケンス弁、アンロード弁、カウンタバランス弁、リリーフ弁として使用できる直動形の圧力制御弁です。

PDF

型番

22 の型番候補があります候補を表示

型番

JQ-G03-2A-12

JQ-G03-2C-12

JQ-G03-2E-12

JQ-G06-2A-12

JQ-T03-2A-12

JQ-T03-2C-12

JQ-T03-2E-12

JQ-T06-2A-12

JQ-T06-2C-12

JQ-T06-2E-12

JQC-G03-2A-12

JQC-G03-2C-12

JQC-G03-2E-12

JQC-G06-2A-12

JQC-G06-2C-12

JQC-G06-2E-12

JQC-T03-2A-12

JQC-T03-2C-12

JQC-T03-2E-12

JQC-T06-2A-12

JQC-T06-2C-12

JQC-T06-2E-12

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大流量
(L /min)
最大流量(範囲)
(L /min)
圧力調整範囲(MIN)
(MPa)
圧力調整範囲(MIN)(範囲)
(MPa)
圧力調整範囲(MAX)
(MPa)
圧力調整範囲(MAX)(範囲)
(MPa)
呼び径 接続方式 チェック弁

26,899円

1個あり

お見積り

50 35~65 0.25 0~0.6 0.85 0~1.2 3/8B(10A) ガスケット取付形

26,899円

1個あり

お見積り

50 35~65 0.85 0.4~1.0 3.5 3.0~5.2 3/8B(10A) ガスケット取付形

26,899円

1個あり

お見積り

50 35~65 3.5 2.0~3.5 / 3.0~ 14 10.0~16.0 3/8B(10A) ガスケット取付形

29,899円

1個あり

お見積り

120 85~120 / 100~200 0.25 0~0.6 0.85 0~1.2 3/4B(20A) ガスケット取付形

23,899円

1個あり

お見積り

50 35~65 0.25 0~0.6 0.85 0~1.2 3/8B(10A) ねじ接続形

23,899円

1個あり

お見積り

50 35~65 0.85 0.4~1.0 3.5 3.0~5.2 3/8B(10A) ねじ接続形

23,899円

1個あり

お見積り

50 35~65 3.5 2.0~3.5 / 3.0~ 14 10.0~16.0 3/8B(10A) ねじ接続形

25,946円

1個

お見積り

120 85~120 / 100~200 0.25 0~0.6 0.85 0~1.2 3/4B(20A) ねじ接続形

26,899円

1個あり

お見積り

120 85~120 / 100~200 0.85 0.4~1.0 3.5 3.0~5.2 3/4B(20A) ねじ接続形

26,899円

1個あり

お見積り

120 85~120 / 100~200 3.5 2.0~3.5 / 3.0~ 14 10.0~16.0 3/4B(20A) ねじ接続形

32,899円

1個あり

お見積り

50 35~65 0.25 0~0.6 0.85 0~1.2 3/8B(10A) ガスケット取付形

32,899円

1個あり

お見積り

50 35~65 0.85 0.4~1.0 3.5 3.0~5.2 3/8B(10A) ガスケット取付形

32,899円

1個あり

お見積り

50 35~65 3.5 2.0~3.5 / 3.0~ 14 10.0~16.0 3/8B(10A) ガスケット取付形

36,899円

1個あり

お見積り

120 85~120 / 100~200 0.25 0~0.6 0.85 0~1.2 3/4B(20A) ガスケット取付形

36,899円

1個あり

お見積り

120 85~120 / 100~200 0.85 0.4~1.0 3.5 3.0~5.2 3/4B(20A) ガスケット取付形

36,899円

1個あり

お見積り

120 85~120 / 100~200 3.5 2.0~3.5 / 3.0~ 14 10.0~16.0 3/4B(20A) ガスケット取付形

28,899円

1個あり

お見積り

50 35~65 0.25 0~0.6 0.85 0~1.2 3/8B(10A) ねじ接続形

28,899円

1個あり

お見積り

50 35~65 0.85 0.4~1.0 3.5 3.0~5.2 3/8B(10A) ねじ接続形

28,899円

1個あり

お見積り

50 35~65 3.5 2.0~3.5 / 3.0~ 14 10.0~16.0 3/8B(10A) ねじ接続形

32,899円

1個あり

お見積り

120 85~120 / 100~200 0.25 0~0.6 0.85 0~1.2 3/4B(20A) ねじ接続形

32,899円

1個あり

お見積り

120 85~120 / 100~200 0.85 0.4~1.0 3.5 3.0~5.2 3/4B(20A) ねじ接続形

32,899円

1個あり

お見積り

120 85~120 / 100~200 3.5 2.0~3.5 / 3.0~ 14 10.0~16.0 3/4B(20A) ねじ接続形

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 シーケンス弁 最高使用圧力(MPa) 21 最高使用圧力(範囲)(MPa) 10~22 / 20~

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)