17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

オイルコン AKZ※※9(主軸冷却用循環形)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オイルコン AKZ※※9(主軸冷却用循環形)

販売終了

型番

AKZ149

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・高精度温度制御が更に進化
・高い省エネ率を実現
・冷却能力制御範囲の拡大
・低負荷領域での低騒音化を実現
・ミスト・粉塵など過酷な工場環境への耐力アップ
・長距離輪送時の耐力アップ
・運転状態を簡単にモニタ
【用途】
・工作機械…マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など
・産業機械…成方機、プレスなど

指定中の仕様・寸法情報

種類
オイルクーラー
冷却能力(kW)
1.4
トラスココード
-
質量(kg)
51
RoHS?
-
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト