17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

オイルクーラ(ポンプドレン冷却用)

通常単価(税別)
18,78632,589
税込単価
20,66535,848
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

国内有名ブランドの油圧関連機器。 ポンプドレンなどにご利用頂けます。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

オイルクーラ(ポンプドレン冷却用) 外形図

取扱上の注意:配管の際、Rc3/8のテーパネジはスパナで角ボス部を掴んで28.5~33N・mのトルクで締付けてください。    

製品仕様

オイルクーラ(ポンプドレン冷却用) 製品仕様

ファン電動機電気定格

オイルクーラ(ポンプドレン冷却用) ファン電動機電気定格

注:短絡時等のために、0.5Aのサーキットブレーカを使用してください。

型番リスト

表示件数

クーラ能力

トラスココード

RoHS?最小発注数量
10形
364-8494
10
1個
20形
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,786
( 20,665 )
4日目
32,589
( 35,848 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

国内有名ブランドの油圧関連機器。 ポンプドレンなどにご利用頂けます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルクーラ(ポンプドレン冷却用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルクーラ(ポンプドレン冷却用)
油冷却機器(LTクーラー水冷式)
固定管板式オイルクーラ 水冷式 鉄粒タイプ HOWFシリーズ
シェルアンドチューブタイプ熱交換器 SLシリーズ
油圧シリンダ ロッド先端ナット
油圧シリンダ ナックルジョイント
メーカーダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)SMC神威工業SMCSMC
通常価格18,786-45,641 -26,290 -41,113 -112 -142 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜6日目16日目在庫品1日目〜6日目〜
種類オイルクーラーオイルクーラーオイルクーラーオイルクーラーメンテ部品メンテ部品
基本形式オイルクーラ(ポンプドレン冷却用)オイルクーラ----
配管接続口3/8B(10A)-----

オイルクーラカテゴリの売れ筋ランキング