17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 供給側 接続種類

    • Rc(R)
    • 差込み溶接
  • 供給側 配管ねじの呼び

  • 制御側 接続種類

    • Rc(R)
    • 差込み溶接
  • 制御側 配管ねじの呼び

  • 呼び径

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ストップバルブ 高温用ユニオンボンネット形ニードルストップバルブ VHシリーズ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ストップバルブ 高温用ユニオンボンネット形ニードルストップバルブ VHシリーズ 外形図01

VH-6RF-S

ストップバルブ 高温用ユニオンボンネット形ニードルストップバルブ VHシリーズ 外形図02

VH-8RF-S

 

製品仕様

  • 最高使用温度:400℃
  • 最高使用圧力:24.5MPa
 

材質表

VH-6RF-S

品番名称個数材質
1ボディ1SUS316
2ユ二オンナット1SUS316
3ステ厶ガイド1SUS304
4ステ厶1SUS630
5ディスク1SUS316
6ボンネット1SUS316
7グランド1SUS316
8ロックナット1SUS316
9キャップ1SUS304
10パッキン2グラファイト
11パッキン2グラファイト
12ハンドル1ADC12
13プレート1AI-P
14Uナット1SUS304
 

VH-8RF-S

品番名称個数材質
1ボディ1SUS316
2ユ二オンナット1SUS316
3ステ厶ガイド1SUS304
4ステ厶1SUS630
5ディスク1SUS316
6ボンネット1SUS316
7グランド1SUS316
8ロックナット1SUS304
9キャップ1SUS304
10パッキン2グラファイト
11パッキン2グラファイト
12ハンドル1ADC12
13プレート1AI-P
14Uナット1SUS304

型番リスト

表示件数

供給側 接続種類

供給側 配管ねじの呼び

制御側 接続種類

制御側 配管ねじの呼び

呼び径

最小発注数量
[差込み溶接] ソケット溶接
-
[差込み溶接] ソケット溶接
-
1/4B
1個
[Rc(R)] Rc
1/4B
[Rc(R)] Rc
1/4B
-
1個
[差込み溶接] ソケット溶接
-
[差込み溶接] ソケット溶接
-
3/8B
1個
[Rc(R)] Rc
3/8B
[Rc(R)] Rc
3/8B
-
1個
[差込み溶接] ソケット溶接
-
[差込み溶接] ソケット溶接
-
1/2B
1個
[Rc(R)] Rc
1/2B
[Rc(R)] Rc
1/2B
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,544
( 45,698 )
19日目
52,413
( 57,654 )
19日目
44,898
( 49,388 )
19日目
57,840
( 63,624 )
19日目
48,280
( 53,108 )
19日目
49,042
( 53,946 )
19日目

詳細情報

基本情報

高温用のストップバルブ(VHシリーズ)。
【特長】
・24.5MPaまでの最高使用圧力に対応。
【用途】
・様々な用途で使用されるストップバルブで、用途にあわせた製品を供給。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストップバルブ 高温用ユニオンボンネット形ニードルストップバルブ VHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストップバルブ 高温用ユニオンボンネット形ニードルストップバルブ VHシリーズ
ニードルストップバルブ VNNシリーズ
ニードルストップバルブ VNシリーズ
炭素鋼製ニードルストップバルブ VSシリーズ
ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ニードル ストップバルブ
ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ニードル ストップバルブ
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスフジキンフジキン
通常価格41,544-26,063 -17,079 -10,687 -48,359 -47,134 -
通常出荷日19日目19日目19日目〜在庫品1日目〜8日目8日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートグローブタイプグローブタイプ
本体材質SUS316SUS316SUS316S45CSUSF316SUSF316
使用温度範囲(℃)-10::400-10::150-10::230::100-50::150-50::150
使用圧力範囲(MPa)::24.5::24.5::24.5::210::24.80::24.8

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング