17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 接続口径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ニードルストップバルブ VNNシリーズ

通常単価(税別)
26,06328,859
税込単価
28,66931,745
通常出荷日:19日目

汎用型のストップバルブ(VNNシリーズ)。【特長】・24.5MPaまでの最高使用圧力に対応。【用途】・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ニードルストップバルブ VNNシリーズ 外形図01
ニードルストップバルブ VNNシリーズ 外形図02

RF:連結部

ニードルストップバルブ VNNシリーズ 外形図03

PSW:連結部

 

製品仕様

材質表

品番名称個数材質
1ボディ1SUS316
2ステ厶1SUS316
3パッキンリング1SUS316
4Vパッキン1PTFE+PFA
5パッキンナット1SUS316
6皿バネ1SUS304
7グランド1SUS316
8ハンドル1ADC12
9ロックナット1SUS316
10ワッシャー1SUS304

規格表

寸法表 BI-LOK 接続

型番接続サイズオリフィスサイズ(mm)(mm)底タップありの場合Cv
φALL1FHH1hh1BCGG1tWEM
inmm
VNN-4D-S1/46.353.53426.515.4717160.5~42214.292422M18×15718M4×0.70.2
VNN-12MD-S-12.07.141.23122.9828191~624223027M22×1.57020M4×0.71

性能・試験情報

ニードルストップバルブ VNNシリーズ 試験情報01

圧力温度線図

型番リスト

表示件数

接続口径

(mm)

最小発注数量
6.35
1個
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,063
( 28,669 )
19日目
28,859
( 31,745 )
19日目

詳細情報

基本情報

汎用型のストップバルブ(VNNシリーズ)。
【特長】
・24.5MPaまでの最高使用圧力に対応。
【用途】
・様々な用途で使用されるストップバルブで、用途にあわせた製品を供給。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニードルストップバルブ VNNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニードルストップバルブ VNNシリーズ
ステンレス鋼製 16.2MPa ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブ
ステンレス鋼製 2.94MPa ねじ込み式パネルナット付 アングル型ニードルストップバルブ
ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ニードル ストップバルブ
ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ニードル ストップバルブ
ねじ込み式パネルナット付ニードルストップバルブ
メーカーイハラサイエンスフジキンフジキンフジキンフジキンフジキン
通常価格26,063-10,138 -11,997 -48,359 -47,134 -19,295 -
通常出荷日19日目在庫品1日目8日目8日目8日目〜3日目〜
本体形状ストレートグローブタイプアングルタイプグローブタイプグローブタイプグローブタイプ
本体材質SUS316SUSF316SUSF316SUSF316SUSF316SUSF316
適用流体水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
供給側 接続種類BI-LOK接続RcRc溶接RcRc
制御側 接続種類BI-LOK接続RcRc溶接RcRc

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング