17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 取付ネジ呼び(関連部品)

  • 呼び(関連部品)(mm)

    ~mm
  • 適用管外径(関連部品)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

B形銅管用くい込み継手 ナット KN

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B形銅管用くい込み継手 ナット KN 外形図01

製品仕様

  • 材質:C3771 or C2600

規格表

型番適用管外径
A
L六角対辺
H
T重量
(kg)
KN4-B410.512M10×1.250.007
KN6-B61514M12×1.50.012
KN8-B81517M14×1.50.016
KN10-B101619M16×1.50.020
KN12-B121721M18×1.50.024
KN15-B151926M22×1.50.045

型番リスト

表示件数

取付ネジ呼び(関連部品)

呼び(関連部品)

(mm)

適用管外径(関連部品)

(mm)

最小発注数量
10X1.25
4
4
1個
12X1.5
6
6
1個
14X1.5
8
8
1個
16X1.5
10
10
1個
18X1.5
12
12
1個
22X1.5
15
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
178
( 196 )
7日目
302
( 332 )
7日目
372
( 409 )
7日目
527
( 580 )
7日目
691
( 760 )
7日目
845
( 930 )
7日目

詳細情報

基本情報

耐圧性能向上型の銅管用くい込み継手のナット。
【特長】
・一般油圧用の中口径までの高圧配管用の継手。
【用途】
・衝撃圧と振動を伴う油圧配管路向け。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B形銅管用くい込み継手 ナット KNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B形銅管用くい込み継手 ナット KN
B-1形銅管用くい込み継手 ナット KN
B形銅管用くい込み継手 スリーブ KO
B-1形銅管用くい込み継手 スリーブ KO
銅管用継手 リングナット
銅管用継手 -黄銅タイプ- ナット
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスミスミSIN LING(シンリン)
通常価格178-121 -100 -63 -370 -114 -
通常出荷日7日目7日目3日目〜7日目在庫品1日目8日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
材質黄銅製(C3771)黄銅製(C3771)黄銅黄銅黄銅黄銅
関連部品種類ナットナットスリーブスリーブナットナット
材質(関連部品)黄銅黄銅黄銅黄銅--
使用流体(関連部品)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング