17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 呼び(関連部品)(mm)

    ~mm
  • 適用管外径(関連部品)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内

B形銅管用くい込み継手 スリーブ KO

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B形銅管用くい込み継手 スリーブ KO 外形図01

製品仕様

  • 材質:C3604

規格表

型番適用管外径Al重量
(kg)
KO4-B470.001
KO6-B690.002
KO8-B890.002
KO10-B10100.003
KO12-B12100.004
KO15-B15100.004

型番リスト

表示件数

呼び(関連部品)

(mm)

適用管外径(関連部品)

(mm)

最小発注数量
4
4
10個
6
6
1個
8
8
1個
10
10
1個
12
12
1個
15
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100
( 110 )
7日目
148
( 163 )
7日目
148
( 163 )
3日目
212
( 233 )
3日目
260
( 286 )
7日目
340
( 374 )
7日目

詳細情報

基本情報

耐圧性能向上型の銅管用くい込み継手のスリーブ。
【特長】
・一般油圧用の中口径までの高圧配管用の継手。
【用途】
・衝撃圧と振動を伴う油圧配管路向け。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B形銅管用くい込み継手 スリーブ KOのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
油圧配管(銅管)の交換に使用
4
満足度:4.0
このB形銅管用くい込み継手スリーブ(KO10-B、KO12-B)を、潤滑油を通す油圧配管(銅管)の交換で使用しました。問...もっと読む
3人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B形銅管用くい込み継手 スリーブ KO
B-1形銅管用くい込み継手 スリーブ KO
B形銅管用くい込み継手 ナット KN
B-1形銅管用くい込み継手 ナット KN
銅管用 B1型くい込継手 GN-B1型 NUT
銅管用 B1型くい込継手 GO-B1型 SLEEVE
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスフジトクフジトク
通常価格100-63 -178 -121 -87 -43 -
通常出荷日3日目〜7日目7日目7日目3日目3日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
材質黄銅黄銅黄銅製(C3771)黄銅製(C3771)黄銅製(C3771BE-F)黄銅製(C3604BD-F)
関連部品種類スリーブスリーブナットナットナットスリーブ
材質(関連部品)黄銅黄銅黄銅黄銅--
使用流体(関連部品)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング