メカニカル部品技術窓口
コンパクトタイプの銅管用くい込み継手のナット。【特長】・一般油圧用の中口径までの高圧配管用の継手。【用...
詳細を確認
| 型番 | 適用管外径A | L | 六角対辺H | T | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| KN4-B-1 | 4 | 10 | 10 | M8×1 | 0.004 |
| KN6-B-1 | 6 | 11 | 12 | M10×1.25 | 0.006 |
| KN8-B-1 | 8 | 12 | 14 | M12×1.25 | 0.008 |
| KN10-B-1 | 10 | 13 | 17 | M14×1.5 | 0.014 |
| KN12-B-1 | 12 | 13 | 19 | M16×1.5 | 0.016 |
| KN15-B-1 | 15 | 13 | 23 | M20×1.5 | 0.021 |
| KN20-B-1 | 20 | 13.5 | 29 | M26×1.5 | 0.032 |
| KN25-B-1 | 25 | 14 | 36 | M32×1.5 | 0.050 |
コンパクトタイプの銅管用くい込み継手のナット。
【特長】
・一般油圧用の中口径までの高圧配管用の継手。
【用途】
・潤滑油、グリース配管、空気圧配管用。
・衝撃圧及び振動を伴わない最高使用圧力3.5MPa(35kgf/cm2)以下での配管用。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
銅管用継手 おねじコネクタ
4.4通常価格(税別):410円~

ミスミ
銅管用継手 おねじエルボコネクタ
4.1通常価格(税別):800円~

ミスミ
銅管用継手 付替え用リング
3.7通常価格(税別):310円~

ミスミ
銅管用継手 めねじコネクタ
3.8通常価格(税別):800円~

ミスミ
銅管用継手 ユニオン
3.7通常価格(税別):650円~

ミスミ
なまし銅管用継手 ストレート
4通常価格(税別):550円~

ミスミ
銅管用継手 ユニオンエルボ
4通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
銅管用継手 おねじテイ
4通常価格(税別):1,190円~

ミスミ
銅管用継手 おねじコネクタ・Gネジ
5通常価格(税別):840円~