17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用管外径1 (M)(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び 1

    ~mm
  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

銅管用継手&バルブ B-1形銅管用くい込み継手 コネクタ(おす)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

銅管用継手&バルブ B-1形銅管用くい込み継手 コネクタ(おす) 外形図_01

※印はナット手締状態時の寸法を示す

製品仕様

材質表

品番名称材質
1本体C3604
2ナットC2600 or C3771
3スリーブC3604

規格表

型番適用管外径AE基準径の位置G六角対辺Il(L)T(Rねじ)重量(kg)
H1H
KC4-R1/8-B-142.53.9710106.52326.51/80.014
KC6-R1/8-B-1643.9710126.524281/80.017
KC6-R1/4-B-1646.0114126.529311/40.030
KC6-R3/8-B-1646.3517126.53132.53/80.038
KC8-R1/8-B-1843.9712146.525291/80.023
KC8-R1/4-B-1866.0114146.529311/40.030
KC8-R3/8-B-1866.3517146.53132.53/80.046
KC10-R1/4-B-11066.0114176.53032.51/40.038
KC10-R3/8-B-11086.3517176.532343/80.049
KC12-R1/4-B-11266.0117196.531351/40.047
KC12-R3/8-B-1128.56.3517196.53235.53/80.052
KC15-R3/8-B-1158.56.352123833363/80.072
KC15-R1/2-B-115128.16232383738.51/20.087
KC20-R3/4-B-120179.53292984242.53/40.143

型番リスト

表示件数

適用管外径1 (M)

(mm)

ねじの呼び 1

最高使用圧力

(MPa)

最小発注数量
6
1/8B(6A)
7
1個
8
1/4B(8A)
7
1個
8
1/8B(6A)
7
1個
10
1/4B(8A)
7
1個
10
3/8B(10A)
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
485
( 534 )
在庫品1日目当日出荷可能
767
( 844 )
在庫品1日目当日出荷可能
628
( 691 )
在庫品1日目当日出荷可能
884
( 972 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,015
( 1,117 )
3日目

詳細情報

基本情報

コンパクトタイプの銅管用くい込み継手のコネクタ(おす)。
【特長】
・一般油圧用の中口径までの高圧配管用の継手。
【用途】
・潤滑油、グリース配管、空気圧配管用。
・衝撃圧及び振動を伴わない最高使用圧力3.5MPa(35kgf/cm2)以下での配管用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用継手&バルブ B-1形銅管用くい込み継手 コネクタ(おす)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
設備付帯のエアー配管に対する継手として
3
満足度:3.0
通常の工場設備よりも高圧の圧縮空気を送致する配管にて利用するため、安全性を考慮し気密性の高い、くい込継手各種から用途に応...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管用継手&バルブ B-1形銅管用くい込み継手 コネクタ(おす)
B形銅管用くい込み継手 コネクタ(おす)
B-1形銅管用くい込み継手 エルボニップル(おす)
B形銅管用くい込み継手 エルボニップル(おす)
銅管用継手 おねじコネクタ
銅管用継手 めねじコネクタ
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスミスミミスミ
通常価格485-744 -1,2702,622 -410 -800 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ストレートストレートエルボエルボストレートストレート
接続種類管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式
適用管サイズ 規格メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径
接続ねじの種類 1R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)
材質黄銅製(C3604)黄銅製(C3604)黄銅製(C3604)黄銅製(C3604)黄銅黄銅

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング