メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用管外径1 (M)(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び 1

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

B-1形銅管用くい込み継手 エルボニップル(おす)

型番:

KLN6-R1/4-B-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KLN6-R1/4-B-1の仕様・寸法情報

種類
エルボ
接続種類
管⇔ねじ 差し込み式
適用管サイズ 規格
メートル 同径
適用管外径1 (M)(mm)
6
接続ねじの種類 1
R(管用テーパおねじ)
ねじの呼び 1
1/4B(8A)
材質
[黄銅] 黄銅製(C3604)
最高使用圧力区分(MPa)
2.0~7.0MPa
使用流体
使用温度範囲(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
7
継手種類
くい込み式継手
適用管種類
銅管(一般)
適用管材質

商品情報

外形図

B-1形銅管用くい込み継手 エルボニップル(おす) 外形図_01

※印はナット手締状態時の寸法を示す

製品仕様

材質表

品番名称材質
1本体C3771
2ナットC2600 or C3771
3スリーブC3604

規格表

型番適用管外径
A
EE1基準径の位置G二面幅h六角対辺HIl(L)(L1)T
(Rねじ)
重量
(kg)
KLN4-R1/8-B-142.52.53.978106.51623.5131/80.017
KLN6-R1/8-B-16443.978126.51927151/80.020
KLN6-R1/4-B-16446.018126.51927161/40.026
KLN8-R1/8-B-18643.9710146.51927151/80.026
KLN8-R1/4-B-18666.0110146.51927161/40.028
KLN8-R3/8-B-18666.3512146.5212918.53/80.047
KLN12-R3/8-B-112108.56.3514196.5223219.53/80.056
KLN15-R3/8-B-115128.56.35172382534.521.53/80.085
KLN15-R1/2-B-11512128.16172382534.5231/20.088

型番リスト

表示件数
型番
KLN6-R1/4-B-1

適用管外径1 (M)

(mm)

ねじの呼び 1

最小発注数量
6
1/4B(8A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コンパクトタイプの銅管用くい込み継手のエルボニップル(おす)。
【特長】
・一般油圧用の中口径までの高圧配管用の継手。
【用途】
・潤滑油、グリース配管、空気圧配管用。
・衝撃圧及び振動を伴わない最高使用圧力3.5MPa(35kgf/cm2)以下での配管用。
・ナイロン(6、11、12)チューブに対しても使用することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B-1形銅管用くい込み継手 エルボニップル(おす)の型番KLN6-R1/4-B-1のページです。 型番KLN6-R1/4-B-1に関する仕様情報を記載しております。
B-1形銅管用くい込み継手 エルボニップル(おす)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B-1形銅管用くい込み継手 エルボニップル(おす)
B形銅管用くい込み継手 エルボニップル(おす)
B形銅管用くい込み継手 コネクタ(おす)
銅管用継手&バルブ B-1形銅管用くい込み継手 コネクタ(おす)
銅管用 B1型くい込継手 GSP-B1型
銅管用 B1型くい込継手 GC型 B1 MALE CONNECTOR
メーカーイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスイハラサイエンスフジトクフジトク
通常価格1,2702,622 -744 -485 -1,877 -271 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
種類エルボエルボストレートストレートストレートストレート
接続種類管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式
適用管サイズ 規格メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径
接続ねじの種類 1R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)G(管用平行めねじ)R(管用テーパおねじ)
材質黄銅製(C3604)黄銅製(C3604)黄銅製(C3604)黄銅製(C3604)黄銅製(C3604BD-F) 黄銅製(C3604BD-F)

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング