メカニカル部品技術窓口

閲覧中の商品と併せてご検討ください


※印サイズの形状
| 品番 | 名称 | 個数 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | 1 | S25C又は相当品 | P処理 |
| 2 | ナット | 1 | S25C or S45C又は相当品 | P処理 |
| 3 | スリーブ | 1 | - | P処理 |
| 型番 | 適用管外径A | D | E | 六角対辺 | I | l1 | l | 手じめ(L) | 重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H | |||||||||
| KCW06-000E | 6 | 12 | 4 | 14 | 14 | 7 | 11 | 29 | 39.5 | 0.035 |
| KCW08-000E | 8 | 14 | 6 | 17 | 17 | 7 | 15 | 34 | 44.5 | 0.053 |
| KCW10-000E | 10 | 16 | 8 | 17 | 19 | 7 | 15 | 34 | 45.5 | 0.062 |
| KCW12-000E | 12 | 18 | 10 | 19 | 22 | 7 | 15 | 34 | 45.5 | 0.075 |
| KCW15-000E | 15 | 21 | 12 | 24 | 27 | 7.5 | 18 | 40 | 52.5 | 0.127 |
| KCW16-000E | 16 | 22 | 13 | 27 | 30 | 7.5 | 22 | 44 | 56.5 | 0.165 |
| KCW18-000E | 18 | 25 | 14 | 27 | 32 | 8 | 22 | 44 | 56.5 | 0.198 |
| KCW20-000E | 20 | 28 | 17 | 30 | 36 | 8 | 22 | 46 | 58.5 | 0.239 |
| KCW22-000E | 22 | 28 | 18 | 32 | 36 | 9 | 22 | 46 | 58.5 | 0.227 |
| KCW25-000E | 25 | 33 | 20 | 36 | 41 | 10 | 26 | 51 | 64.5 | 0.340 |
| KCW28-000E | 28 | 36 | 22 | 41 | 46 | 10 | 28 | 55 | 69 | 0.463 |
| KCW30-000E | 30 | 39 | 25 | 41 | 46 | 10 | 28 | 55 | 69.5 | 0.448 |
| KCW35-000E | 35 | 43 | 28 | 46 | 55 | 11 | 28 | 56 | 73.5 | 0.635 |
| ※KCW38-000N | 38 | 45 | 32 | 50 | 60 | 12 | 28 | 58 | 77.5 | 0.750 |
高圧用鋼管用くい込み継手の溶接形コネクタ。
【特長】
・一般油圧用の中口径までの高圧配管用(13.7MPa~)の継手。
・配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
・ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。
・分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。
・Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。
・使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。
【用途】
・NE形くい込み継手は、油圧関連を始めとした高圧油圧装置を対象に開発された継手。
・あらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
溶接継手 90°エルボ ロング
4.3通常価格(税別):730円~

ベンカン機工
突合せ溶接式管継手 鋼管製 90°エルボ 黒管
4.6通常価格(税別):928円~

フジトク
高圧用 ねじ込み継手 PT HC/ハーフカップリング
5通常価格(税別):528円~

フジトク
配管用特殊継手 SW×PTS/ソケット
4.5通常価格(税別):1,348円~

フジトク
高圧用 さし込み継手 SW OU/O-リング式ユニオン
0通常価格(税別):1,452円~

フジトク
高圧用 さし込み継手 SW 90°E/エルボ
5通常価格(税別):680円~

ベンカン機工
突合せ溶接式管継手 鋼管製 レジューサ(同心/偏心) 黒管
5通常価格(税別):1,145円~

淡路マテリア
溶接式管継手 90°エルボ (ショート)
5通常価格(税別):1,149円~

MIEテクノ
ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 同心レジューサ
5通常価格(税別):1,687円~